Monitorování teploty vzduchového chlazení ve vodních elektrárnách
iTHERM ModuLine TST434B jako optimální řešení pro měření okolní teploty.
Příležitosti v energetickém přechodu! iTHERM ModuLine TST434B je ideálním řešením pro monitorování okolní teploty vzduchu ve vodních elektrárnách, které řeší problém přesného měření teploty vzduchu v okolí chladičů generátoru, aby se zabránilo přehřívání. Jeho robustní konstrukce zajišťuje spolehlivý výkon i v extrémních podmínkách, nabízí úspory energie, zlepšenou bezpečnost procesu a prodlouženou životnost generátoru díky optimalizovanému řízení chlazení.

Výhody
Detekce přehřátí pro ochranu generátoru a prodloužení jeho životnosti.
Úspora energie díky optimalizovanému řízení systému chlazení vzduchu.
Zvýšená bezpečnost procesu díky spolehlivému a přesnému měření teploty v systému chlazení vzduchu.
Výzva
Ve vodní elektrárně generátor přeměňuje vodní energii na elektřinu a vyrábí teplo. Chladicí systém s vodou chlazenými radiátory zabraňuje přehřívání, zajišťuje efektivní provoz a snižuje náklady na údržbu. Teplotní čidla sledují teplotu vzduchu v okolí radiátorů, protože přímé měření generátoru není možné kvůli pohyblivým částem. Úkolem je nainstalovat přesný teploměr, který splňuje požadavky závodu.
Naše řešení
Teplotní senzor iTHERM ModuLine TST434B RTD přesně monitoruje teplotu vzduchu ve vodních elektrárnách. Zahrnuje vysílače Endress+Hauser a nabízí snadné přizpůsobení. Modulární teploměr se snadno montuje, je robustní a bezproblémově se integruje do procesního prostředí. Poskytuje spolehlivý výkon s krytím IP66/68 a rozsahem měření –50 až +150 °C. Volitelné funkce, jako je konfigurace Bluetooth, zvyšují jeho všestrannost.