Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Čištění na místě (CIP) v potravinářském průmyslu

Optimalizujte váš proces čištění na místě (Clean-in-Place), abyste ušetřili suroviny a energii.

Proces Clean-in-Place s inline měřicími přístroji
Odesláním formuláře si můžete stáhnout

Zamezení ztrát surovin a energie v procesu CIP (clean-in-place)

Proces CIP lze optimalizovat mnoha způsoby. Malé změny mohou mít velký dopad.

Jedním z hlavních trendů v potravinářském průmyslu je používání inline procesních měření pro kontrolu teploty, průtoku a koncentrace čisticího prostředku. Pro optimalizaci systémů CIP, a tím i pro úsporu surovin a energie, se pomocí optických systémů zjišťují rychlé fázové posuny ve vratném potrubí. Měření koncentrace se používá ke zjištění stupně znečištění kapalin.

Systém CIP vyžaduje velké množství vody, chemikálií a energie. Odhaduje se, že potravinářské a nápojové provozy stráví čištěním přibližně 15-20 % svého denního času. Spotřeba energie se liší v závislosti na průmyslovém segmentu (mlékárny, pivovary atd.) a procesu. V průměru podnik spotřebuje v systému CIP přibližně 10 % energie. Průměrný proces CIP navíc často spotřebuje více než 15 % celkové spotřeby vody podniku, aby splnil hygienické normy.

Výrobci potravin a nápojů se často spoléhají na systém čištění založený na časování. Vzhledem k současnému nedostatku zdrojů a rostoucím nákladům je ideální čas podívat se blíže na systém CIP a zavést optimalizační opatření. Inline měření procesů pomáhá výrobcům potravin přejít ze systémů založených na čase na systémy monitorování v reálném čase. Tyto systémy zajišťují nejvyšší účinnost čištění a také snížení provozních nákladů a ztrát.

Měřicí přístroje v procesu čištění na místě (Clean-in-Place). ©Endress+Hauser

Optimalizujte oddělení fází

Od odhadů k rozhodnutím založeným na datech

Zjistěte přesně, co linka obsahuje a zbavte se dohadů. Inovativní senzory přechodu určují, kdy končí každá fáze cyklu CIP a kdy má začít další, což vede ke snížení ztrát produktu a snížení rizika křížového míchání médií.

Pro lepší kontrolu separace fází lze instalovat optické přístroje. Rychlá reakční doba a údaje v reálném čase přinášejí úspory díky snížení spotřeby vody nebo chemikálií a minimalizaci ztrát produktu.

Dosáhněte 30% úspory nákladů zajištěním správného dávkování čisticích prostředků a účinné separace fází pomocí optických měření společnosti Endress+Hauser.

Vybrané produkty pro separaci fází

/
Liquitrend QMW43 instalovaný v nádrži na kapalinu ©Endress+Hauser

Průběžné monitorování nánosů

Kompaktní zařízení pro kontinuální měření tloušťky nánosů a vodivosti

Náš multiparametrový přístroj sleduje a přesně indikuje tloušťku biofilmu, který vzniká během výroby. Analýza HACCP ukazuje, kde by měl být senzor umístěn. Senzor pak na základě úrovně nánosu (tloušťky) přesně ukazuje, kdy je čas na čištění, a následně ukazuje, jak efektivně probíhá proces CIP.

Vybraný produkt pro monitorování nánosů

Systém Liquitrend QMW43 společnosti Endress+Hauser byl vyvinut s cílem pomoci zákazníkům zajistit bezpečnost výrobků, zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zařízení.

Zvýšení produktivity pomocí správy CIP

Objevte nové možnosti optimalizace doby čištění vedle běžných parametrů měření ve vracení CIP.

Odesláním formuláře si můžete stáhnout

Kromě vybraných produktů existují i další měřicí přístroje, které nabízejí další výhody v procesu CIP.

Nabízíme více procesních přístrojů, které přispívají k efektivnímu čištění, od hladiny, teploty a průtoku až po tlak a koncentraci.

/

Diskutujte o svých problémech s naším odborníkem

Naši místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci.

Související témata

Objevte další příležitosti, kde může inline měření zvýšit produktivitu