Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Nakládání kamionů LNG s řešením Endress+Hauser

Měření složení LNG při nakládání kamionů

Spolehlivé okamžité odečítání složení LNG během nakládání kamionů.

Nakládání nákladních vozidel představuje klíčový měřicí bod v řetězci dodávek LNG v malém měřítku. Typické systémy plynového chromatografu (GC)/výparníku vyžadují dlouhé ochlazení před měřením, což způsobuje delší čekací doby nákladních vozidel. Nepřesné údaje mohou být důsledkem nestabilních toků nebo změn ve složení LNG. Systémy GC/odpařovače vyžadují častou údržbu, úpravu vzorků a přepravu odpařeného plynu do analyzátoru, což má za následek vysoké provozní náklady. Ramanovy analyzátory Endress+Hauser mohou pomoci.

  • Okamžité měření nákladu LNG kamionů

    bez čekání a údržby.

    Naše Ramanovy analyzátory jsou připraveny, když začne tok během nakládání LNG kamionů. Tato technologie je ideální pro všechny velikosti nákladu a je odolná vůči změnám nebo přerušením toku. Generuje bezpečná, přesná a přesná měření složení LNG, Btu a Wobbeho indexu bez zpoždění chlazení a údržby systémů GC/výparníku. Díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci naše analyzátory snižují provozní náklady tím, že nevyžadují žádný spotřební materiál, úpravu vzorků, odpařovače nebo hadičky s vakuovým pláštěm.

Endress+Hauser Ramanova kryogenní sonda s přírubou instalovaná v nakládacím systému LNG kamionů ©Endress+Hauser
Nákladní auto s Ramanovou LNG sondou ©Endress+Hauser
Příruba pro sondu Raman LNG ©Endress+Hauser
Přehled malých zařízení na LNG ©Endress+Hauser
Kryogenní sonda Rxn-41 z nerezové oceli ©Endress+Hauser
Raman Rxn4 analyzátor pro LNG ©Endress+Hauser

jak vám můžeme pomoci

Zlepšete rychlost a kvalitu nakládky LNG kamionů pomocí přesných, „okamžitých“ měření složení LNG, která nevyžadují doby ochlazování a zpoždění údržby.

  • Dosáhněte rychlejší odezvy měření na zahájení toku LNG.

  • Používejte bezpečnou, osvědčenou techniku ​​měření LNG – ověřenou GERG.

  • Realizujte přesná měření složení imunní vůči změnám průtoku LNG.

  • Vyhněte se nutnosti extrakce vzorku pomocí in situ kryogenních měřicích sond.

  • Rychle detekujte měnící se složení LNG, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

  • Co nabízíme

    Ramanovy analyzátory a sondy Endress+Hauser poskytují rychlé a spolehlivé měření složení LNG a energetického obsahu během nakládání kamionů. Naše Ramanova technologie nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje izolovaná přenosová vedení ani spotřební...

  • Hardware a software

    • Analyzátor Raman Rxn4 – s vestavěným kontrolérem Raman RunTime - Modbus TCP/IP nebo RS485.

    • Sonda Raman Rxn-41.

    • Až 500 m optického kabelu

    • Sada pro náhradní validaci

  • Služby

    • Aplikační poradenství a kontrola na místě.

    • Projektový management a inženýrství.

    • FAT & SAT.

    • Uvedení projektu do provozu.

    • Služby ověřování výkonu systému.

    • Školení zákazníků.

Stahování

    • Dokument (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Dokument (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

    • Dokument (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Dokument (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Dokument (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Dokument (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.