Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Detektory nadměrné výšky

Spolehlivá detekce vozidel v proudícím, pomalu jedoucím a stojícím provozu

Obrázek detektorů převýšení
Filtrovat
1 Výrobky
Seřadit podle:

Detektory nadměrné výšky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu.

O detektorech převýšení

Spolehlivá detekce vozidel je klíčem k plánování dopravy orientované na budoucnost a k efektivnímu řízení dopravy. Detektory nadměrné výšky monitorují výšku vozidel např. před portály tunelů, nízkými podjezdy nebo mosty. Pokud je signál detektoru propojen se systémem detekce vozidel, lze velmi spolehlivě spustit signály zastavení a poplachu. Detektory jsou schopny detekovat převýšení vozidla i při jízdě rychlostí až 100 km/h - a to i za deště, sněžení nebo prašného počasí.

Více než 60 let zkušeností v oblasti tunelů - a zaměřuje se na budoucnost

S rostoucí hustotou provozu na našich silnicích je budoucnost spojena s hledáním způsobů, jak zvýšit dostupnost tunelů a zároveň zlepšit bezpečnost uživatelů silnic a tunelů. Již 60 let pomáháme provozovatelům silnic a tunelů tuto výzvu zvládnout a nabízíme inovativní produkty nejen pro měření viditelnosti a kvality vzduchu v běžném provozu, ale také pro měření průtoku vzduchu a detekci kouře v nouzových situacích.

Bezpečná jízda v tunelech - od začátku do konce

Naše portfolio tunelových senzorů je určeno pro městské tunely, pozemní tunely a tunely v železničních systémech a systémech metra. Ať už se jedná o běžný provoz, nebo o nouzové situace, jsme pro vás komplexním řešením prakticky pro všechny aplikace monitorování tunelů.

Měříme:

  • Proudění vzduchu: rychlost a směr
  • Kvalita ovzduší: oxid uhelnatý CO, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2
  • Monitorování mlhy: vizuální rozsah
  • Viditelnost: K hodnotě
  • Bezpečnost provozu: detekce převýšení
  • Včasná detekce požáru: kouř

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Traffic sensors PDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon Stahovat