Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Teplotní spínače

Teplotní spínače pro sledování teploty

Teplotní spínače pro sledování teploty
2 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Teplotní spínače

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

O teplotních spínačích

Cenová úspora, optimální využití prostoru, spolehlivý provoz a snadné uvedení do provozu signalizují moderní technologii měření procesu. Teplotní spínače zcela splňují tyto požadavky ve všech průmyslových odvětvích. Jsou určeny pro bezpečné monitorování procesních teplot, lze vybírat mezi jedním nebo dvěma spínacími výstupy, jakož i jedním spínacím výstupem a jedním standardizovaným analogovým výstupem. Rozmanitost procesních připojení zaručuje vysokou flexibilitu.

Popis sortimentu

Naše portfolio modulárních teplotních spínačů zahrnuje:

  • teplotní spínače s převodníkem a displejem
  • široký rozsah procesních připojení (clamp, kovové utěsňovací systémy, navařovací adaptér, APV-inline, Varivent, Ingold, svírací šroubení, ...)
  • Senzory s nejkratšími časy odezvy (t90s: 2 s) podporují optimální řízení výroby

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Integrovaná spínací elektronika pro decentrální a úsporné monitorování a řízení procesů
  • Dlouhodobě stabilní teplotní senzory
  • Vysoká přesnost v celém rozsahu okolních teplot a krátká doba odezvy
  • Programovatelné z PC