Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření hladiny pomocí tlaku

Kontinuální měření hladiny pomocí převodníku diferenčního tlaku

Měření hladiny pomocí tlaku
Filtrovat
9 Výrobky
Seřadit podle:

Výběr specifických produktů pro danou aplikaci

Pomocí našeho vyhledávače produktů můžete vyhledat správné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty. Nástroj Applicator vám pomůže provést individuální výběr produktu podle vaší aplikace.

O měření hladiny pomocí tlaku

Osvědčené použití v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích: Převodníky diferenčního tlaku nabízejí možnost kontinuálního měření výšky hladiny a měření objemu a hmotnosti kapalin. Jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak pro standardní aplikace, tak pro aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami.

Princip měření

Pro měření diferenčního tlaku v aplikacích měření hladiny náplně měří modul snímače hydrostatický tlak, který se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na hladině náplně vlivem gravitace. Druhý modul snímače měří tlakovou výšku. Z těchto digitálních hodnot se ve vysílači vypočítá hladina.

Výhody

  • Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace.
  • Procesní teploty od -70 do +400 °C jsou možné s membránovými těsněními.
  • Lepší dostupnost procesu a minimalizace bezpečnostních rizik díky elektronickému systému diferenčního tlaku.