Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření průtoku

Přehled výrobků pro aplikace měření průtoku kapalin, plynů a páry

Měření průtoku
114 Výrobky
Filtrovat X icon

Potřebujete pomoc s výběrem a dimenzováním vašeho dalšího zařízení?

Pohodlně vyberte, velikost a nakonfigurujte produkty, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.

O měření průtoku kapalin, plynů a páry

Konzistentní kvalita výrobků, bezpečnost, optimalizace procesů a ochrana životního prostředí – to je jen několik důvodů, proč průmyslové měření průtoků je v dnešní době stále důležitější. Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie jsou jen některé z tekutin, které je zapotřebí měřit každý den. Neexistuje žádná jediná, celoplošná technologie vhodná pro všechny tyto aplikace, takže si můžete vybrat průtokoměr z naší komplexní nabídky výrobků, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vašeho procesu.

Výhody

  • Z měřicího místa vybaveného jediným komunikačním rozhraním až po kompletní řešení pro řídicí systémy vyšší úrovně: můžete se vždy spolehnout na to, že naše výrobky přizpůsobíme vašim procesním požadavkům.
  • Společně s automatizovaným řízením procesů a špičkovým komunikačním rozhraním (průmyslovými sběrnicovými systémy) se měření průtoku v posledních letech začíná provádět ve stále větším počtu nových oblastí použití.
  • Můžete si vybrat mezi různými měřicími principy – magneticko-indukční měření objemového průtoku, měření hmotnostního průtoku založené buď na měření Coriolisovy síly, nebo na měření množství tepla, měření objemového průtoku na principu vírového měření průtoku nebo na ultrazvukovém principu.

Jednorázové měření průtoku v biotechnologickém průmyslu s Proline Promass U 500

Vysoká přesnost a nové možnosti díky multivariační Coriolisově měřicí technologii a komplexní shodě s průmyslovými normami

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Proline v průmyslu (eBook)
Inovativní produkty pro vaši firmu
download icon Stahovat
document icon
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
download icon Stahovat