Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Portály a modemy

Portály a modemy, rychlý a jednoduchý přístup k polním přístrojům a síťovým datům

Rychlý a jednoduchý přístup k datům provozních zařízení a sítě
8 Výrobky
Filtrovat X icon

Portály a modemy

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O portálech a modemech

Portály a modemy jsou systémové komponenty, které poskytují jednoduchý přístup k polním přístrojům a síťovým datům. Modem umožňuje konverzi protokolů, např. HART/USB nebo FF/Bluetooth, a používá se s ručním konfigurátorem nebo počítačem. Portál poskytuje bod paralelního síťového přístupu např. pro software konfigurace zařízení (FieldCare). Kromě konverze protokolů nabízejí portály dodatečné funkce, např. monitorování stavu sítí a zařízení, který lze zobrazit standardním webovým prohlížečem.

Princip funkce

Modemy a portály umožňují konverzi protokolů, aby mohl software na počítačích nebo ručních zařízeních komunikovat přímo s polními přístroji. Modem poskytuje bodové připojení: na jedné straně polní přístroj a na druhé, v závislosti na modemu, počítačový USB port nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth. Portál je systémová komponenta a spojuje ethernetový port počítače s jakýmkoli sběrnicovým zařízením v síti. Software pro konfiguraci zařízení nebo webový prohlížeč na počítači řídí přístup k zařízením.

Výhody

  • Jednoduché připojení zařízení v terénu
  • Rychlé a snadné uvedení polních přístrojů do provozu
  • Monitorování stavu sítí a zařízení (portály)
  • Stručná diagnostika zařízení podle norem NAMUR NE 107 (portály)
  • Vzdálené monitorování a údržba prostřednictvím webového prohlížeče (portály)