Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správci energií a správci aplikací

Správci energií a správci aplikací pro sledování procesních hodnot

Správci energií a správci aplikací pro sledování procesních hodnot
Filtrovat
6 Výrobky
Seřadit podle:

Energetičtí manažeři a správci aplikací

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu. Aplikace Applicator vás provede individuálním výběrem produktu prostřednictvím aplikačních parametrů.

O správci energií a správci aplikací

Vytápění a chlazení jsou energeticky náročné procesy. Vzhledem k tomu, že náklady neustále rostou a v závislosti na odvětví dosahují až 40 % celkových nákladů na průmyslovou výrobu, je optimalizace spotřeby energie velmi aktuálním tématem. Základem optimalizace je evidence energetických toků. K tomu se využívají manažeři energií a aplikací. Pomocí průtoku, teploty a/nebo tlaku vypočítávají energetický obsah kapalin a páry. Kromě přesného měření se několik přístrojů z tohoto portfolia používá také k přímému řízení systému a k záznamu údajů o průtoku a zásobníku v různých průmyslových aplikacích.

Společnost Endress+Hauser nabízí energetické a aplikační manažery pro nejrůznější účely a požadavky, které umožňují navrhovat optimální procesy v široké škále aplikací a průmyslových odvětví.

EngyCal

Řada EngyCal od společnosti Endress+Hausser zahrnuje EngyCal RH33, kalibrovatelný měřič tepla pro kapaliny, a EngyCal RS33, parní kalkulátor. Oba přístroje jsou vybaveny vstupy pro snímače průtoku, teploty a tlaku, které umožňují výpočet tepelné energie kapalin nebo hmotnostního a energetického toku páry.

Memograph

Memograph M RSG45 je pokročilý správce dat a energie pro organizaci procesních hodnot, který lze flexibilně přizpůsobit různým aplikacím. Díky energetickému balíčku počítá hmotnostní a energetické toky ve vodních a parních aplikacích.

Dávkový ovladač

Řídicí jednotka RA33 je určena k zaznamenávání průtoku a řízení výstupních signálů ventilů a čerpadel, aby bylo zajištěno přesné dávkování předem definovaných množství dávky. Naměřený objem lze korigovat pomocí funkce kompenzace teploty/hustoty.

Počítač pro měření zásobníků

Počítač pro měření zásobníků SBC600 zajišťuje přesnost a efektivitu zásobování tím, že shromažďuje, vizualizuje a ukládá údaje o zásobnících ze všech připojených zařízení a využívá je k vytváření dávkových zpráv a profilů měření.

Průtokový počítač

Průtokový počítač Flow-X umožňuje přepočet objemu plynu, zaznamenávání událostí, protokolování parametrů a vytváření zpráv pomocí nejmodernější technologie. Splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro řešení měření plynu v instalacích s ultrazvukovými průtokoměry FLOWSIC.

Princip měření

Zabezpečené systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.


Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.

Na základě používání různých druhů rozhraní je lze integrovat do nejmodernějších topologií pro záznam měřených dat a procesní automatizaci. Grafický displej správcům energií a aplikací umožňuje, aby byly využívány pro sekvence vstupních procesů a vykazovaly tak rychlou reakci na změny přímo v místě instalace.


Matematické a logické kombinace umožňují vykonávat složité výpočty a rovněž automatickou analýzu měřeného signálu.

Výhody

  • Pro aplikace energetického managementu ve všech průmyslových odvětvích.
  • Vysoký stupeň zabezpečení dat.
  • Energetický výpočet hmotnosti, množství tepla, čistého množství, tepelné diference a množství tepla v aplikacích s plynem, kapalinou, párou a vodou.
  • Současný výpočet až šesti aplikací na jedno zařízení.
  • Funkce záznamu chybových hlášení a změn parametrů s datem a časem.
  • Centralizace a dokumentace dat a zpráv.
  • Splnění požadavků náročných aplikací s přenosem dat.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Stahovat
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Stahovat