Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řešení WirelessHART

Řešení WirelessHART, cenově příznivá integrace pohyblivých, proměnlivých a vzdálených měřicích bodů

Řešení WirelessHART
Filtrovat
4 Výrobky
Seřadit podle:

Řešení WirelessHART

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

About Řešení WirelessHART

WirelessHART nabízí mimořádně pružný způsob integrace měřicích bodů do monitorovacího systému. Řešení lze použít v systémech, které se pravidelně rozšiřují, např. pro zařízení na ústí vrtu, která se trvale pohybují, či na rotačním nebo pohyblivém strojním zařízení. Systémy se samostatně organizují, a proto vyžadují minimální čas pro sestavení, integraci a uvedení do provozu. Koncepce adaptérů Endress+Hauser také umožňuje rychlé připojení komunikace WirelessHART ke stávajícím zařízením 4 až 20 mA.

Princip funkce

Systém WirelessHART obsahuje portál, který je připojen k monitorovacímu systému, a až 250 polních přístrojů WirelessHART. Adaptér Endress+Hauser umožňuje připojení všech přístrojů HART nebo 4–20 mA k bezdrátové síti stejně jako zobrazovacích modulů speciálních zařízení. Instrumentace předává naměřené hodnoty v pravidelných intervalech do portálu, který je shromažďuje a poskytuje připojené aplikaci. Pro konfiguraci sítě lze použít software pro konfiguraci zařízení FieldCare.

Výhody

  • Rychlá a flexibilní instalace
  • Vhodné pro pohyblivé a rotační zařízení provozů
  • Vhodné pro proměnlivé a mobilní instalace
  • Přemostění překážek a integrace obtížně přístupných měřicích bodů
  • Aktualizace tradiční technologie