Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
SupplyCare Enterprise – řízení dodavatelského řetězce

Software pro řízení dodavatelského řetězce
SupplyCare Enterprise

Platforma řízení zásob podniku pro transparentní informace v rámci dodavatelského řetězce

SCE30B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha
  • Měřicí princip

    Řešení pro správu skladových zásob

  • Úloha aplikace

    Získávání dat
    Správa dat
    Monitorování a vizualizace procesu

  • Oblast aplikací

    SupplyCare Enterprise SCE30B je webový operační program sloužící k indikaci a monitorování hladiny (např. nádrží a sil) na různých místech světa.

  • Operační systémy

    Windows 10 ® (Enterprise)
    Windows 11 ® (Enterprise)
    Windows Server 2016 (Standard)
    Windows Server 2019 (Standard)
    Windows Server 2022 (Standard)

  • Typ procesoru

    4 jádra, 3 GHz nebo lepší

  • Hlavní paměť

    8 GB (volná paměť)

  • Kapacita pevného disku

    50 GB pro úplnou instalaci v závislosti na velikosti databáze

  • Rozlišení monitoru, displej

    1 280 × 800 (stolní počítač), aplikaci lze též použít na mobilních zařízeních

  • Rozhraní

    Podnikový systém prostřednictvím IMS Middleware
    Webový prohlížeč

  • Další

    SupplyCare Enterprise běží ve výchozím režimu v prostředí Apache Tomcat na aplikačním serveru jako služba pod Microsoft Windows. Obsluha a administrátoři obsluhují aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče ze svého pracovního místa.
    Grafika: Minimální požadavky nezohledňují požadavky na serverový operační systém nebo další aplikace (např. antivirový software) instalované na serveru. Skutečné požadavky a funkce produktu závisejí na konfiguraci systému a operačním systému. Požadavky na hardware se odvíjejí zejména od požadovaného počtu uživatelů, nároků na bezchybný provoz atp.