Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek přenosného měřicího zařízení Teqwave T pro dočasnou in situ analýzu tekutin

Teqwave T – ultrazvukový měřič koncentrace

Chytré přenosné měřicí zařízení – na míru vašim procesům

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní, mobilní měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces.
    Snadné, rychlé a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase.
    Měření přechodné koncentrace v kapalinách na různých měřicích místech v provozu a laboratoři.

  • Vlastnosti senzoru

    Univerzální použití – jedno zařízení pro proměnlivé úlohy. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – monitoring kvality produktu bez odběru vzorků.
    Délka ponoru: 180 mm (7"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku.

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Rychlé, jednoduché ovládání bez znalosti metrologie – přednastavená místa měření. Efektivní monitoring provozu – až 8 hodin mobilního používání bez externího napájecího zdroje.
    Robustní, přenosný převodník s lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 2 300 mAh. Velký barevný displej se čtyřmi ovládacími tlačítky. Integrovaná paměť dat pro max. 3 000 měřených hodnot.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    Insertion length: 180 mm (7")

  • Měřené proměnné

    Concentration, temperature, sound velocity (internal variable), acoustic density (internal variable), dispersion (internal varibale)

  • Max. chyba měření

    Density: ±0.01g/cm³ (internal variable)
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s (internal variable)

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Provedení

    Portable

  • Materiál

    Sensor material: Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
    Transmitter housing material: ABS plastic

  • Procesní teplota

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Non-hazardous area

  • Krytí

    Sensor: IP68 (with plugged in cable)
    Transmitter: IP65

  • Zobrazení/obsluha

    3.5" TFT display with 4 operating keys

  • Výstupy

    USB

  • Napájení

    Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)

  • Bezpečnost výrobku

    CE, UKCA, RCM

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní, mobilní měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces.
    Snadné, rychlé a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase.
    Měření přechodné koncentrace v kapalinách na různých měřicích místech v provozu a laboratoři.

  • Vlastnosti senzoru

    Univerzální použití – jedno zařízení pro proměnlivé úlohy. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – monitoring kvality produktu bez odběru vzorků.
    Délka ponoru: 180 mm (7"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku.

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Rychlé, jednoduché ovládání bez znalosti metrologie – přednastavená místa měření. Efektivní monitoring provozu – až 8 hodin mobilního používání bez externího napájecího zdroje.
    Robustní, přenosný převodník s lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 2 300 mAh. Velký barevný displej se čtyřmi ovládacími tlačítky. Integrovaná paměť dat pro max. 3 000 měřených hodnot.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    Délka ponoru: 180 mm (7")

  • Materiály smáčených částí

    Stainless steel1.4571 (316 Ti)

  • Měřené proměnné

    Koncentrace
    Teplota
    Rychlost zvuku

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Senzor: 0 až 50 °C
    Převodník: 0 až 40 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Materiál pouzdra převodníku

    ABS plastic and glas

  • Stupeň ochrany

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Zobrazení/obsluha

    3,5" barevný TFT displej se čtyřmi ovládacími tlačítky

  • Výstupy

    USB

  • Napájení

    Lithium-iontový akumulátor (kapacita 2 300 mAh)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-Tick