Procesní teplota−40 °C až 400 °C (−40 °F až 752 °F)
Rozsah měření tlaku100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Hlavní smáčené díly316L, slitina C, tantal, Monel PTFE, zlato
Materiál procesní membrány316L, slitina C, tantal, Monel PTFE zlato
Měřicí senzor100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Prohlédli jste si 6 z 8 produktů
Výběr specifických produktů pro danou aplikaci
Pomocí našeho vyhledávače produktů můžete vyhledat správné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty. Nástroj Applicator vám pomůže provést individuální výběr produktu podle vaší aplikace.
Osvědčené použití v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích: Převodníky diferenčního tlaku nabízejí možnost kontinuálního měření výšky hladiny a měření objemu a hmotnosti kapalin. Jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak pro standardní aplikace, tak pro aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami.
00:00
00:00
Princip měření
Pro měření diferenčního tlaku v aplikacích měření hladiny náplně měří modul snímače hydrostatický tlak, který se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na hladině náplně vlivem gravitace. Druhý modul snímače měří tlakovou výšku. Z těchto digitálních hodnot se ve vysílači vypočítá hladina.
Výhody
Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace.
Procesní teploty od -70 do +400 °C jsou možné s membránovými těsněními.
Lepší dostupnost procesu a minimalizace bezpečnostních rizik díky elektronickému systému diferenčního tlaku.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .