Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Kapacitní měření hladiny

Průběžné měření hladiny a detekce limitní hladiny v kapalinách a sypkých látkách pomocí kapacitních měřicích sond

Kapacitní měření hladiny
14 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 14 produktů

Kapacitní měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

O kapacitním měření hladiny

Kapacitní měření hladiny pomocí zařízení Liquicap představuje jednoduché a cenově výhodné řešení, které nabízí bohaté množství možností pro účely sledování hladiny v kapalinách. To platí zvláště pro malé nádrže a média tvořící nánosy. Detekce limitní hladiny pomocí kapacitních hladinových spínačů Liquicap, Liquipoint, Minicap nebo Solicap funguje také v aplikacích s agresivními médii a v kapalinách nebo sypkých látkách tvořících silné nánosy. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš široký sortiment kapacitních senzorů hladiny.

Kapacitní senzory hladiny jsou osvědčeným a rovněž cenově výhodným řešením pro měření hladiny a detekci limitní hladiny v kapalinách a sypkých látkách. K dispozici jsou též různé převodníky pro průběžné měření hladiny a spínače pro detekci limitní hladiny. Možné je rovněž měření rozhraní. Princip měření je ověřen v milionech reálných aplikací.

Kapacitní měření: princip měření

Princip kapacitního měření hladiny vychází ze změny kapacity kondenzátoru. Sonda a stěna nádrže tvoří kondenzátor, jehož kapacita je závislá na množství produktu v nádrži: Prázdná nádrž má nižší kapacitu, naplněná nádrž má naopak vyšší kapacitu.

Výhody

  • Osvědčený a otestovaný princip měření – robustní a bezpečný
  • Univerzálně přizpůsobitelná sonda
  • Spolehlivý provoz i v případě tvorby silných nánosů a u viskózních médií
  • Snadné uvedení do provozu