Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ultrazvukové měření hladiny

Kontinuální měření hladiny kapalin a pevných látek pomocí ultrazvukových senzorů hladiny

Ultrazvukové měření hladiny
Filtrovat
13 Výrobky
Seřadit podle:

Ultrazvukové měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O ultrazvukovém měření hladiny

Ultrazvukové měření hladiny pomocí senzorů Prosonic poskytuje kontinuální, bezkontaktní a bezúdržbové měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubých sypkých materiálů. Měření není ovlivněno dielektrickou konstantou, hustotou nebo vlhkostí a není ovlivněno ani nánosy díky samočisticímu efektu senzorů. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Prosonic pro ultrazvukové měření hladiny.

Ultrazvuková metoda je osvědčeným a rovněž cenově výhodným řešení pro měření hladiny kapalin a sypkých materiálů. Přístroje jsou k dispozici jako kompaktní nebo oddělená provedení. Tento princip měření se vyznačuje snadným plánováním a montáží, rychlým a bezpečným uvedením do provozu, dlouhou provozní životností a nižšími náklady na údržbu. Mezi typické aplikace patří použití s abrazivními nebo agresivními médii, dokonce i v náročných podmínkách okolního prostředí.

Ultrazvukové měření: princip měření

Technologie Prosonic je založena na principu měření doby letu impulzu (Time-of-Flight). Senzor vysílá ultrazvukové impulzy, povrch média je odráží a senzor je zpětně detekuje. Doba přenosu odraženého ultrazvukového signálu je přímo úměrná uražené vzdálenosti. Při známých rozměrech zásobníku je pak možné vypočítat výšku hladiny.

Výhody

  • Bezkontaktní, bezúdržbové měření
  • Měření není ovlivňováno vlastnostmi média, jako například dielektrickou konstantou nebo hustotou
  • Kalibrace bez nutnosti naplnění nebo vypuštění nádrže
  • Samočisticí efekt díky vibracím membrány senzoru