Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Povrchové teploměry

Neinvazivní teploměry pro širokou škálu průmyslových aplikací, od základních až po náročné.

měření povrchové teploty
Filtrovat
2 Výrobky
Seřadit podle:

Povrchové teploměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O povrchových teploměrech

Měření povrchové teploty může být požadováno v průmyslových procesech, kde je třeba sledovat horké povrchy reaktorů nebo potrubí, ale montáž do jejich vnitřku není možná. Teploty provozních toků je třeba kontrolovat a regulovat, někdy i bez přímého kontaktu mezi provozním médiem a samotným teplotním senzorem, aby nedocházelo k narušování toku.

Popis sortimentu

Teploměry SkinPoint jsou podle dané aplikace instalovány tak, aby detekční bod (umístěný na špičce přístroje) byl v trvalém kontaktu s povrchem prostřednictvím svaření, šroubování nebo svorkování a v případě potřeby je chráněn speciálními štíty.

Povrchové teploměry na míru pro pece, topná tělesa a výměníky tepla

Tyto sestavy kontaktních teploměrů (skin point) měří teplotu povrchu potrubí a umožňují sledovat případné nánosy na vnitřní stěně. Jsou navrženy a instalovány na míru podle požadavků zákazníka, aby i v náročných podmínkách, jako jsou vibrace, koroze nebo rozdílná tepelná roztažnost, zajišťovaly spolehlivý přenos tepla. Pokud potřebujete kontaktní teploměr přizpůsobený vašim potřebám, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Endress+Hauser.

Technické specifikace

  • Senzor TC se zesíleným hrotem
  • Široká škála vysoce kvalitních materiálů
  • Kompenzace tepelného zkreslení pomocí optimalizovaných expanzních cívek
  • Kompatibilita se stávajícími procesními připojeními
  • Certifikace ATEX Ex-d pro celé zařízení
  • Ohýbatelný plášť senzoru
  • Různé typy připojení potrubí: klínový tvar, šroubové nebo šroubové připojení, pevné vodicí držáky nebo příchytky, podložka ve vlastním tvaru

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
S iTHERM SurfaceLine TM611 dosáhnete vynikající přesnosti, vyšší bezpečnosti a pozoruhodných úspor času a nákladů v těžkém průmyslu.
download icon Stahovat
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon Stahovat