Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kabelové sondy

Teploměry RTD a TC s připojovacím kabelem pro různé aplikace

kabelové sondy a teplotní senzory pro různé aplikace
Filtrovat
5 Výrobky
Seřadit podle:

Kabelové sondy

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O kabelových sondách

Kabelové sondy jsou kompaktní odporové teploměry a teploměry TC vybavené neodnímatelným ohebným kabelem. Jsou k dispozici buď bez procesní přípojky pro zapojení, nebo s různými standardními procesními přípojkami, jako je lisovací šroubení a závit, nebo se speciálními možnostmi, jako jsou navařovací podložky nebo bajonetové zámky. Plášť kabelových sond je v přímém kontaktu s procesním médiem. V závislosti na aplikaci jsou výrobky řady Endress+Hauser iTHERM CableLine k dispozici s různými materiály pláště a kabelu.

Kabelové sondy mohou mít nespočetné množství aplikací. Typickými příklady jsou strojní zařízení, systémy HVAC, monitorování skladovací teploty, laboratorní zařízení, autoklávy, ložiska, vysokotlaké nebo kryogenní aplikace. Kabelové sondy jsou optimální volbou pro obtížné podmínky instalace, například pro aplikace, kde je omezený prostor nebo kde místo měření vyžaduje ohýbání snímače. Lze je také použít pro monitorování povrchové teploty reaktorů.

Popis sortimentu

Kabelové sondy jsou zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej.
Bez přídavné teploměrné jímky je plášť sondy přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelová sonda rychle a přesně detekovala rychlé změny teploty.

- Různé jednoduché nebo duální snímače RTD / TC pro optimální výkon měření ve všech aplikacích
- K dispozici se schválením Ex pro použití v nebezpečných oblastech (jiskrově bezpečné nebo nejiskřící)
- Různé materiály MI kabelů a propojovacích kabelů pro různé požadavky
- Bez nebo s procesním připojením - svěrné šroubení, závit, jiné typy na vyžádání (např. přivařovací podložky)
- Třída ochrany IP66/67

Výhody

  • Vysoká přesnost a spolehlivost v běžných procesech
  • Vysoká flexibilita díky uživatelským délkám vložení, procesním připojením a materiálům
  • Nákladově efektivní
  • Snadná instalace
  • Robustní a vysoce flexibilní (ohýbatelné)
  • Minimálně invazivní v malých průměrech potrubí