Průběžné měření absolutního tlaku a přetlaku nebo tlakové spínače poskytují bezpečnou možnost měření kapalin a plynů v různých aplikacích. Senzory Cerabar a spínače Ceraphant spolehlivě monitorují hladinu produktu v potravinářských aplikacích. Tato zařízení disponují různými schváleními pro hygienické aplikace. Spolehlivé měření je zaručeno také v procesním průmyslu, a to díky certifikované úrovni SIL a schválení z hlediska ochrany proti výbuchu. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš široký sortiment přístrojů Cerabar a Ceraphant.
Měření absolutního tlaku a přetlaku pomocí keramického nebo silikonového článku nebo membránového oddělovače je dokonale vhodné pro různé aplikace v procesním průmyslu nebo v hygienických průmyslových aplikacích. Vedle odpovídajících technologií senzorů a zařízení přesně vhodných k danému účelu společnost Endress+Hauser nabízí převodníky tlaku se snadným nastavením, nebo dokonce na principu zapojení plug & play, čímž umožňuje snadné uvedení do provozu, snížení nákladů a úsporu času – bez ohledu na to, zda se jedná o tlakový spínač, nebo převodník tlaku.
Princip měření tlaku
Měření absolutního tlaku a přetlaku: princip měření
Silikonový článek: Provozní tlak prohýbá membránu izolující od procesu a výplňová tekutina přenáší tlak na odporový můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.
Tlakový spínač: Tlakový spínač rozpojí nebo sepne elektrický kontakt PNP, jakmile je dosaženo určitého nastaveného tlaku. Vedle toho je navíc k dispozici proudový výstup 4 až 20 mA.
Výhody
Silikonový článek: pro procesní tlak do 700 bar, malá, lícovaná procesní připojení, zaručená odolnost proti přetížení, minimální termické jevy
Membránový oddělovač: různorodé speciální materiály a procesní připojení, procesní teploty od −70 do +400 °C
Tlakový spínač: kontrola funkce a informace přímo v místě instalace prostřednictvím LED ukazatelů a digitálního displeje, ovládání a vizualizace možné rovněž prostřednictvím počítače, pouzdro z nerezové oceli a laserově gravírovaný výrobní štítek
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .