ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
O optické analýze pevných látek, kapalin, suspenzí, částic a plynů
Společnost Endress+Hauser významně investovala do budoucnosti svých zákazníků tím, že jim nabízí komplexní portfolio nástrojů pro atomovou a molekulární analýzu pro laboratorní, procesní a emisní monitorování. Naše přední optické analytické systémy pomáhají zákazníkům optimalizovat klíčové průmyslové procesy a spolehlivěji monitorovat kvalitu produktů a emise v reálném čase. Mezi klíčové extrakční a in situ technologie patří laditelná diodová laserová absorpční spektroskopie (TDLAS), zhášená fluorescence (QF), Ramanova spektroskopie, NIR, IR, UV/Vis a atomová absorpce.
Výhody
Transparentnost procesů: Data z optické analýzy poskytují transparentnost v procesech a umožňují lepší rozhodování.
Měření v reálném čase: Měření v řádu sekund nebo minut umožňuje uživatelům minimalizovat prostoje a kontrolovat provozní náklady v průmyslových procesech.
Kvalita a spolehlivost: Systémy optické analýzy pomáhají zákazníkům optimalizovat klíčové průmyslové procesy a spolehlivě sledovat kvalitu produktů.
Neinvazivní měření bez použití rukou: Inline optická analýza umožňuje bezpečné, efektivní a nedestruktivní měření bez přípravy vzorku nebo manipulace s ním.
Vysoká dostupnost zařízení: Vysoké dostupnosti zařízení je dosaženo instalací snadno ovladatelných a udržovatelných optických systémů.
Shoda s předpisy: Pro cílenou minimalizaci emisí je nutné spolehlivě analyzovat a monitorovat koncentrace plynů.
Často kladené otázky
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Optimalizujte bezpečnost a využitelnost provozu. Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS) rychle a spolehlivě měří koncentrace v proudech procesního plynu v reálném čase.
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .