Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření hladiny lopatkovým spínačem

Detekce limitní hladiny v sypkých materiálech

Lopatkový hladinový spínač
Filtrovat
1 Výrobky
Seřadit podle:

Měření hladiny lopatkovým spínačem

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O měření hladiny lopatkovým spínačem

Univerzálně použitelný lopatkový spínač pro detekci limitní hladiny Soliswitch se používá na hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění v zásobnících na sypké látky. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš sortiment spínačů Soliswitch pro využití v aplikacích se sypkými materiály.

K dispozici jsou různé varianty lopatkových spínačů pro detekci limitní hladiny v sypkých materiálech. Díky robustnímu tělesu z polymerů a díky kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění zásobníků zrnitých sypkých látek. Díky použitým kvalitním materiálům je zařízení velmi robustní, a tím i vhodné pro práci v prašných explozivních prostředích. Je ideální k použití s tekoucími sypkými látkami do velikosti zrna 50 mm.

Měření lopatkovým spínačem: princip měření

Otáčení lopatky se zastaví, jakmile je zakryta sypkým materiálem. Tím se aktivuje relé.

Výhody

  • Princip měření pro jednoduché aplikace
  • Kalibrace není vyžadována