Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Moderní technologie analýzy plynů a procesního měření mohou pomoci zpracovatelskému průmyslu vyřešit významné problémy: Zmenšující se zdroje a rostoucí náklady na přepravu energie vyžadují vyšší efektivitu. V souvislosti se stále přísnějšími globálními předpisy a zákony se do popředí stále více dostávají environmentální aspekty. Globalizace, stejně jako rostoucí konkurence ze strany rozvíjejících se zemí, nabízí šanci - ale také riziko - celosvětového trhu a konkurence. Díky našim osvědčeným řešením a výrazným odborným znalostem jsme schopni plně podporovat naše zákazníky a partnery, abychom společně vyvíjeli řešení na míru pro zvýšení efektivity výrobních systémů a procesů.
Díky našim dlouholetým zkušenostem s plánováním, projektováním a uváděním systémových řešení do provozu jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Systémy pro analýzu procesních plynů (PGA) jsou modulárně navrženy a přizpůsobeny individuálním požadavkům. Využijete také podrobné osobní poradenství a flexibilní servis v průběhu celého projektu - od plánování projektu až po celoživotní údržbu. To znamená efektivnější harmonogramy, nižší náklady a menší riziko.
Technologie in-situ: Správné řešení pro rychlé a nefalšované výsledky měření
Díky naší inovativní technologii měření in-situ lze měřicí zařízení instalovat do potrubí, kterým plyn proudí, a to přímo v místě měření. Toto řešení zařízení se vyznačuje zejména velmi krátkou dobou odezvy a minimálními nároky na údržbu. Měření probíhá v celém potrubí, kterým proudí plyn (typ cross-duct), nebo v delší měřicí dráze v případě typu měřicí sondy. Díky tomu poskytují analyzátory plynů in-situ reprezentativnější naměřené hodnoty než extrakční řešení.
Výhody technologie měření in-situ:
Přímé a nefalšované měření
Rychlé měření - téměř v reálném čase
Nízké nároky na údržbu
Těžební technologie: Přesné výsledky měření i v náročných podmínkách
Naše extrakční analyzátory plynů lze použít v široké škále aplikací. Částečný proud plynu je odebírán z plynovodu přes vybrané měřicí sondy, upravován a poté přiváděn do modulu analyzátoru za konstantních podmínek. Celá úprava plynu - od odběru a úpravy vzorku až po analýzu - je optimálně navržena pro konkrétní měřicí úlohu. Tato flexibilita umožňuje měřit agresivní, hořlavé nebo jedovaté plyny - a to i za obtížných procesních podmínek, jako jsou vysoké teploty, tlaky nebo prašnost.
Výhody extrakční analýzy plynů:
Vysoká úroveň flexibility
Měření i za různých procesních podmínek
Velmi přesné měření
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .