Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Teploměry v hygienickém provedení

Teploměry v hygienickém provedení pro sterilní aplikace v potravinářském a nápojovém a ve farmaceutickém průmyslu

Kompaktní modulární teplotní senzory pro sterilní procesy v biologii, potravinářství a nápojovém průmyslu.
Filtrovat
9 Výrobky
Seřadit podle:

Teploměry v hygienickém provedení

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O hygienických teploměrech

Inovativní teploměry z řady kompaktních a modulárních hygienických přístrojů splňují všechny podmínky potravinářského a nápojového a rovněž farmaceutického průmyslu a odpovídají nejnáročnějším normám kvality. Zcela poprvé se nabízí ucelené produktové portfolio pro celosvětové použití s širokým výběrem procesních připojení, převodníků a dalších konstrukčních variant. Všechny produkty – v metrických i imperiálních rozměrech – jsou dostupné s příslušnými mezinárodními schváleními.

Naše široká nabídka standardizovaných kompaktních a modulárních sanitárních zařízení
poskytuje:

  • Kompaktní nebo modulární provedení teploměru.
  • Hygienická procesní připojení - svorka, kovové těsnicí systémy, navařovací adaptér, Varivent, lisovací šroubení...
  • Různá provedení odporových čidel - základní nebo vysoce výkonná.
  • Teploměry s teploměrnou jímkou - snadná a bezpečná výměna / rekalibrace.
  • Teploměry bez jímky - přímý kontakt s médiem: nejrychlejší odezva a nejvyšší přesnost.
  • Teploměry s převodníkem nebo bez převodníku.
  • Teploměry s displejem nebo bez displeje.
  • Hygienické teploměrné jímky - včetně trojúhelníkových a kolenových teploměrných jímek.

Modulární hygienické teploměry

Naše řada iTHERM ModuLine představuje nejnovější generaci modulárních teploměrů pro průmyslové a hygienické aplikace. Díky zvládnutelnému počtu produktů můžeme splnit téměř jakýkoli proces a požadavek zákazníka. Inovativní technologie přinášejí přidané hodnoty, jako je vyšší efektivita procesů nebo bezpečnost zařízení a výrobků. Příkladem jsou iTHERM QuickSens a iTHERM QuickNeck. Nabídku doplňují certifikace podle mezinárodních norem.

Výhody

  • Modulární konstrukce: flexibilní výběr produktů a nejlepší řešení pro každou aplikaci.
  • Standardně je k dispozici více než 50 hygienických procesních připojení.
  • Výběr komunikačních protokolů pro jakýkoli typ integrace, např. 4 až 20 mA, HART®, IO-Link.
  • iTHERM QuickSens: nejrychlejší doba odezvy pro optimální řízení procesu, t90: 1,5 s.
  • iTHERM QuickNeck: Dělitelný krček s rychloupínáním umožňuje snadné vyjmutí měřicí vložky bez použití nářadí za účelem rekalibrace.
  • Celosvětové certifikáty a schválení, např. ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygienické standardy provedení podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiály přicházející do styku s potravinami (FCM), certifikát vhodnosti TSE.

Kompaktní hygienické teploměry

Naše řada iTHERM CompactLine byla promyšleně navržena tak, aby se vyhnula zbytečné složitosti a dosáhla vyváženého poměru cena/výkon. Tyto přístroje jsou připraveny k použití a jsou všestranné a jsou určeny pro širokou škálu aplikací ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu a v obecných procesech. S přístrojem iTHERM TrustSens vyvinula společnost Endress+Hauser první technologii samokalibrujícího se teplotního senzoru na světě, který je speciálně navržen pro hygienické aplikace vyžadující přísné dodržování předpisů FDA a GMP.

Výhody

  • Kompaktní konstrukce: integrovaný vysílač, malé rozměry a hospodárnost.
  • Standardně je k dispozici více než 50 hygienických procesních připojení.
  • Výběr komunikačních protokolů pro jakýkoli typ integrace, např. 4 až 20 mA, HART®, IO-Link.
  • Celosvětové certifikáty a schválení, např. ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, normy hygienického provedení podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiály přicházející do styku s potravinami (FCM), certifikát vhodnosti TSE.

Trojúhelníkové a kolenové jímky

Naše hygienické jímky Endress+Hauser jsou navrženy bez svarů nebo mrtvých ramen, takže se snadno čistí a jsou ideální pro hygienické a aseptické aplikace. Přivařují se k procesnímu potrubí, jsou nerozebíratelné a jsou vyfrézovány z jednoho kusu nerezové oceli. I při velmi krátké délce ponoru jsou tyto teploměrné jímky ideální pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích.