Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.525,00 mm (178,15'')
Max. procesní tlak (statický)při20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.300 C (-40 F ...2.372 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ R: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ B: 600 C ...1.600 C (1.112 F ...2.912 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.000,00 mm (157,48'')
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp S: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ R: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ B: 600 C ...1.700 C (1.112 F ...3.092 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 2.500,00 mm (98,43'')
Vysokoteplotní teploměry
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Při zpracování oceli, v tavírnách skla, při spalinách a v cihlářském a keramickém průmyslu se mohou vyskytovat teploty až 2000 °C (3632 °F). Vysokoteplotní aplikace vyžadují speciální teploměry s jímkami z keramiky nebo speciálních slitin a různé typy termočlánků z běžných nebo ušlechtilých slitin, jako je platina a rhodium. Ochranná trubice chrání čidlo před mechanickým a chemickým poškozením a teplotními šoky způsobenými procesem, a tím prodlužuje životnost čidla.
Popis sortimentu
Naše portfolio vysokoteplotních teploměrů zahrnuje:
Modulární konstrukce pro snadnou konfiguraci podle potřeb aplikace
Volitelný integrovaný nebo vzdálený převodník teploty
Technologie, konstrukce a výhody termočlánků (TC) při měření teploty.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .