Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Single Pair Ethernet: Endress+Hauser spojuje síly pro budoucnost automatizace

Spojení s aliancí SPE znamená závazek vůči výhodám pro zákazníka.

Datum zveřejnění: 29.04.2024

Společnost Endress+Hauser, světový lídr v oblasti měřicích přístrojů, služeb a řešení pro průmyslové procesy, s hrdostí oznamuje své partnerství s organizací Single Pair Ethernet System Alliance. Tato strategická aliance podtrhuje závazek společnosti zjednodušovat potřeby zákazníků v oblasti digitalizace a investovat do budoucnosti automatizace.

Jakou roli hraje Single Pair Ethernet v automatizaci?

SPE mění pravidla hry, zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu a v oblasti věd o živé přírodě. Ve vysoce automatizovaných procesních prostředích bez rozsáhlé ochrany před nebezpečím přináší SPE řadu výhod: realizuje výhody ethernetového připojení - jako je vysoká rychlost a objem přenášených dat - na úrovni pole pomocí jednoduchého dvouvodičového kabelu, který přenáší data i energii. Proces uvedení do provozu je zjednodušen díky snadnému zapojení a připojení.

Kromě toho se pyramida automatizace zplošťuje, protože ostatní systémy se nyní mohou připojit prostřednictvím Ethernetu na provozní úrovni, což podporuje bezproblémovou integraci a interoperabilitu. Data z inteligentních přístrojů v terénu lze zpracovávat v aplikacích vyšší vrstvy. Výsledkem je optimalizovaná konstrukce strojů, jejich propojenost a lepší celková efektivita zařízení (OEE). Z tohoto důvodu se SPE osvědčuje jako otevřená, nákladově efektivní a perspektivní technologie připravená pro průmyslový internet věcí (IIoT).

Spojení sil zvyšuje hodnotu pro zákazníka

Společnost Endress+Hauser se snaží svým zákazníkům usnadnit cestu k digitalizaci. Vstupem do Single Pair Ethernet System Alliance společnost projevuje důvěru v členy, kteří se zavázali společně utvářet budoucnost automatizace. Zákazníci mají prospěch z interoperability tím, že řídí obchod se členy SPE System Alliance.

Téměř 75 členů vytváří největší ekosystém produktů SPE, který zákazníkům umožňuje svobodnou volbu. Vstup společnosti Endress+Hauser do partnerství otevírá dveře pro sdílení znalostí a zkušeností s cílem poskytovat špičková řešení.

Perspektivní produktové portfolio

Aby společnost Endress+Hauser nabídla zákazníkům možnost rozšířit své možnosti digitalizace a využít všech výhod SPE, pracuje nyní na svém portfoliu provozních zařízení s SPE. Jasným cílem je vytvořit harmonizovaný přístup, srovnatelný se zařízeními výrobce s rozhraním Ethernet-APL.

Srovnání s Ethernet-APL - další technologií průmyslového Ethernetu - ukazuje, že jednotná koncepce připojení a certifikace je nezbytná, ať už jde o nebezpečné nebo nevýbušné oblasti. Zákazníci z různých průmyslových odvětví tak mohou flexibilněji využívat výhod dobře fungující datové dálnice.

Stahování

    Endress_Hauser_Single Pair Ethernet.zip

Kontakt