Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů

Rychlý, přesný a transparentní proces nakládání a vykládání s dávkovacími skidy Endress+Hauser

Kresba typické nakládací/vykládací sestavy pro plavidla

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Společnost Endress+Hauser je místo, kde pod jednou střechou pořídíte objemové nebo hmotnostní měřicí sestavy pro vykládání v ropném a plynárenském průmyslu. Modernizujte své postupy související s námořní přepravou kapalin pomocí nejnovějších technologií a zajistěte si shodu s příslušnými předpisy a místními i mezinárodními normami.

Hardware & Software:

  • Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser  
  • Převodník a měřidla teploty a tlaku
  • Kompletně složená, certifikovaná a otestovaná sestava
  • Přepočítávač průtoku
  • Odlučovač vzduchu
  • Digitální řídicí a uzavírací ventily
  • Nouzové uzavírací ventily
  • Doplňující možnosti, jako například ověřovací připojení a hlavní měřidlo, dohledové obslužné rozhraní a integrovaný systém řízení terminálu
  • Další na základě projektových požadavků

Services:

  • Konstantní aplikace a vyhodnocení nulových ztrát
  • Průzkum konkrétního pracoviště a definice výstupů, podrobný návrh a projekční činnosti
  • Nákup a výroba
  • Certifikace a testování
  • Inspekce a testování při převzetí, přeprava a logistika
  • Instalace, uvedení do provozu a přejímací zkouška v místě instalace
  • Spuštění a uvedení do provozu
  • Školení a dokumentace, služby údržby a následných kalibrací
  • Diagnostika, monitoring a ověření pomocí technologie Heartbeat 
  • Další na základě projektových požadavků

Zkraťte dobu vzájemných jednání až o 100 %

Měřicí sestavy Endress+Hauser jsou konstruované podle vašich požadavků, jsou vybavené našimi pokročilými Coriolisovy průtokoměry, nabízejí vysoké hodnoty průtoku, jsou certifikované podle OIML R 117 z hlediska přesnosti obchodních měření a mají v sobě integrovanou technologii Heartbeat pro účely ověření podle IEC 61511-1 a diagnostiky podle Namur NE 107. Ušetřete čas při vykládání plavidel s bezpečně navýšenou kapacitou. Předcházejte sporům díky návazným, bezpečným a transparentním přenosům médií. Udržujte shodu s mezinárodními a místními normami.

Naše celosvětová síť expertů partnersky spolupracuje již přes 50 let s provozovateli ropných a plynárenských terminálů a rafinérií na optimalizaci obchodních měření námořních nákladů, od počátečního projekčního návrhu až po samotný provoz a údržbu.

Zvyšte svou výkonnost na základě techniky nulových ztrát.

Vyhněte se časově náročným manuálním měřením pomocí sond a jednáním o skutečném množství díky certifikovanému, zaplombovanému a zabezpečenému měřicímu systému od společnosti Endress+Hauser.

Snižte rizika při implementaci vašich projektů v provozech s využitím služeb expertní podpory od společnosti Endress+Hauser v oblasti projektového managementu, podrobných projekčních činností, výroby, testování, dokumentace a certifikace.

Ušetřete náklady a čas v provozních operacích pomocí našich služeb v oblasti školení, validace, následné kalibrace a údržby.

Spravujte své provozní zdroje v celém jejich životním cyklu prostřednictvím jedinečného ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Offering highlights

/

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Explore other solutions