Vzhledem k vysokému konkurenčnímu tlaku na trhu s ocelí je cenová výhodnost jednou z hlavních priorit vedoucích pracovníků výrobních provozů v tomto odvětví. A jelikož náklady na energie mohou představovat až 40 % celkových nákladů, spotřeba energie má obrovský potenciál z hlediska optimalizace nákladů. Uvažte například provozní média neboli „W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda). Náklady na provozní média v ocelářském průmyslu tvoří více než 3 % nákladů elektráren ve Spojených státech amerických a více než 6 % nákladů v Evropě.
Klíčová fakta
Více než 40%
z celkových nákladů na výrobu oceli se podle Světové asociace oceli vynakládá na energii.
Zjistěte, jak můžete optimalizovat své náklady
Správa „W.A.G.E.S.“
„W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda) hraje při výrobě oceli důležitou úlohu. Pára, která se vyrábí z vody, se používá jako zdroj energie. Proto je přirozené, že média „W.A.G.E.S.“ skýtají obrovský potenciál pro optimalizaci na základě důsledného sledování jejich výroby a spotřeby.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio různých měřicích technologií pro jednotlivé parametry, jako například průtok, tlak, hladinu a teplotu, a je tak schopna nabídnou řešení k navýšení efektivity v souvislosti s médii „W.A.G.E.S.“. Prokázali jsme, že lze dosáhnout návratnosti investic během dvou let.
- Naše přepočítávací jednotka průtoku a energie vypočítává normovaný objem a hmotnostní průtok a tok energie u přírodních a technických plynů, tekutin a páry z průtoku, tlaku, teploty a hustoty.
- Tlak hraje při výrobě páry zásadní úlohu. Náš senzor je navržen v souladu s IEC 61508 pro použití v SIL 2/3 bezpečnostních systémech.
- Měření hladiny v kotli zaručuje nepřetržitou výrobu páry.
- Náš modulární teplotní senzor podporuje veškeré běžné komunikační protokoly – včetně technologie Bluetooth®.
Měření hladiny ve vysoké peci
Profily koksu, železné rudy, vápna a aditiv jsou důležité. Pro účely vsádky je zásadní, aby byl při plnění monitorován proces axiálně symetrického rozmisťování sypkých materiálů prostřednictvím otočné násypky a aby bylo řízeno jejich konečné umístění.
Naše expertíza v předmětném oboru
Ke kontrole uložení se analyzuje profil povrchu až pěti přístroji na měření hladiny.
- Doporučujeme používat 80GHz radarové senzory hladiny
Řízení plynů v žíhací peci
Desky a pružiny se kalí a temperují v kontinuálních žíhacích pecích. Proces se musí monitorovat nejen za účelem zajištění kvality produktu, ale také kvůli optimalizaci spotřeby energie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Prvním parametrem pro řízení provozu hořákových hlavic je přirozeně teplota. Další klíčovou složkou pro ideální spalování je správný přívod tlakového vzduchu a plynové směsi.
Z tohoto důvodu se musí sledovat také tlak.
- Tento teplotní senzor je navržen pro místa měření s extrémně vysokými procesními teplotami.
- Náš tlakový senzor zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti systému díky keramické membráně s integrovanou detekcí porušení odolné vakuu.
Optimalizace elektrické obloukové pece
Elektrická oblouková pec (EAF) je srdcem elektrického ocelářství, kde se elektrická energie používá k roztavení hlavních vstupních surovin, pevného odpadu a/nebo přímo redukovaného železa (DRI).
Naše expertíza v předmětném oboru
Pro spolehlivost optimalizace procesů hrají průtokoměry, tlakové a teplotní senzory důležitou roli. Plní své úlohy spolehlivě v drsném, horkém prostředí a pomáhají při detekci netěsností tlakového vzduchu a také při kontrole a analýze argonu a dusíku, zemního plynu, kyslíku a vody. Robustní a spolehlivé provozní přístroje pomáhají zlepšit účinnost přenosu energie do pece.
- V závislosti na tom, zda chcete měřit kyslík nebo jiné přírodní plyny, doporučujeme používat buď Coriolisův průtokoměr, nebo termický průtokoměr.
Měření hustoty kyseliny ve válcovně za studena
Koncentrovaná kyselina chlorovodíková se ve stolicích pro válcování za studena používá k očištění okují z válcování ocelových plátů. Jelikož se tato kyselina průběžně znovu využívá, dochází k její kontaminaci chloridem železitým a různými nánosy na plátech. Důsledkem toho může být nadměrná koncentrace nebo krystalizace kyseliny.
Naše expertíza v předmětném oboru
Koncentrace kyseliny se určuje měřením její vodivosti a v případě potřeby lze vydat pokyn k doplnění oplachové vody. Instalace inline měřicího systému šetří čas a peníze. Navíc se tím eliminuje potřeba přepravovat agresivní a toxická média do laboratoře, a snižují se proto zdravotní rizika pro pracovníky obsluhy.
- U tohoto senzoru vodivosti získáváte výhody vysoké chemické odolnosti a dlouhé životnosti díky robustním materiálům (PFA, PEEK).
Výhody
Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment procesní instrumentace a rovněž specificky oborová automatizační řešení a obsáhlou paletu služeb k zajištění podpory v rámci celého životního cyklu vašeho ocelářského provozu. Díky více než 60 letům zkušeností v průmyslu, i v nejnáročnějších prostředích, naši zaměstnanci jsou schopni dávat cenná doporučení ohledně způsobů kombinace inteligentních měřicích senzorů pro snížení spotřeby energie a úsporu peněžních prostředků.
Klíčová fakta
33 %
nákladů na přípravu stlačeného vzduchu lze ušetřit při využití naší inteligentní instrumentace a našich řešení.
Klíčová fakta
1–2 roky
činí přibližně návratnost investice do našeho řešení na monitoring páry díky snížení nákladů na energii.
Klíčová fakta
55 000
inteligentních senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.
Jak můžeme pomoci
Pro zlepšení výkonnosti vysoké pece, konvertoru nebo elektrické obloukové pece je třeba důsledně sledovat různé kritické parametry. Dostupnost spolehlivých a přesných měření zaručuje řízení procesu v užších mezích a v důsledku toho optimalizované využívání energie. Kritická je rovněž optimální spotřeba argonu, stlačeného vzduchu nebo páry. Jelikož mají přímý dopad na výsledek procesu, ovlivňují rovněž, kolik energie se spotřebuje.
- Správa „W.A.G.E.S.“
- Měření hladiny ve vysoké peci
- Řízení plynů v žíhací peci
- Optimalizace elektrické obloukové pece
- Měření hustoty kyseliny ve válcovně za studena