Vzhledem k nestálým cenám komodit na jedné straně a komplexním požadavkům zákazníků na straně druhé vyvstala momentálně v cementářském průmyslu doposud nejvyšší potřeba zajistit optimalizaci procesů. Uvažte například náklady na energii v procesu výroby cementového slínku, které mohou představovat až 75 % variabilních nákladů. Avšak pro efektivní snížení vašich nákladů bez ohrožení kvality vašich produktů jsou klíčová přesná procesní data získávaná ze spolehlivých přístrojů.
Klíčová fakta
65-75 %
nákladů na energii
z celkových nákladů nejsou v rámci výroby cementu neobvyklé. Existují však způsoby optimalizace procesu.
Co můžete dělat
Prohlédněte si tyto mapy a zjistěte veškeré podrobnosti o tom, jak můžete snížit své výrobní náklady
Monitoring sila na surový materiál a cementový slínek
Pro zachování výroby v chodu je nezbytné průběžně sledovat hladiny skladových zásob v silech na surový materiál a slínek. Jelikož skladovací nádoby mohou mít různé tvary a velikosti, monitoring hladiny může být problematickou výzvou.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí mnoho různých monitorovacích technologií a řešení navržených pro náročná prostředí, například s přítomností prachu nebo abraze.
- Náš 80GHz radarový senzor hladiny je ideálně vhodný pro měření ve vysokých silech nebo jímkách. Vyznačuje se malým vyzařovacím úhlem a monitorováním odražených signálů.
- Kapacitní limitní hladinová lanová sonda se používá k prevenci přeplnění jímek na surový materiál
- Vibrační hladinový spínač vám může pomoci k zamezení přeplnění sil na slínek.
Řízení hořáku pece a dávkování topného oleje
Zpracování vypalováním se obecně považuje za jádro výroby cementu. Je to fáze, v níž se objevuje většina provozních nákladů ve výrobě cementu, a je to proto také oblast, kde existuje spousta příležitosti ke zlepšení procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Hlavním parametrem pro tyto procesy je přirozeně teplota. Jejím sledováním můžete zaručit trvalou kvalitu produktu a optimalizovat spotřebu paliva.
- Pro měření teploty v horních cyklónových zařízeních předehřívače použijte termočlánek s pokročilou keramickou termojímkou vyrobenou z nitridu křemíku.
- Pro spodní cyklónová zařízení doporučujeme teploměry s tyčovou vrtanou termojímkou vyrobenou ze slitiny niklu a kobaltu, která nabízí bezkonkurenční odolnost vůči agresivním plynům.
- Coriolisovy průtokoměry optimalizují hořák regulací hmotnostního průtoku oleje do hořáku a dodávají olejovému topnému systému data z on-line měření teploty a viskozity
Monitoring chladiče slínku
Chladič slínku je jednou z nejkritičtějších aplikací při výrobě cementu, protože rychlost zchlazování může být kritická pro kvalitu slínku a celkovou funkční způsobilost cementu.:
Naše expertíza v předmětném oboru
Díky našemu kompletnímu portfoliu jsme schopni nabídnout celý balíček pro monitoring chladiče slínku z jediného zdroje. To zahrnuje:
- senzory tlakové diference pro měření a monitoring spotřeby chladicího vzduchu
- průtokoměry pro vzduchové chlazení a vysokoteplotní radarové hladinoměry pro sledování výšky slínkového lože a řízení rychlosti pohybu chladicích roštů a objemu vzduchu
- neintruzivní senzory zablokování pro sběrná sila materiálu pod roštem chladiče slínku
- neinvazivní radiometrickou váhu pro hmotnostní průtok na šroubových dopravnících slínku nebo pásových podavačích (znázorňuje hustotu slínku a odvozuje úroveň volného vápna)
Instrumentace cyklónového předehřívače
Cyklónové předehřívače je zapotřebí monitorovat, aby se řídilo mísení surového materiálu a předcházelo se zablokování, které by mohlo způsobit nákladnou odstávku.
Naše expertíza v předmětném oboru
Vedle teploty jakožto základního parametru celkové účinnosti může k detekci zablokování napomoci také měření tlaku a aktuálního nánosu.
- Novinka v oblasti high-tech, slitinové termočlánky odolné proti oděru s elektronikou odolnou proti vibracím pro monitorování teploty s dlouhou životností
- Vysoce přesné senzory odolné vůči teplotním rázům pro řízení tlaku v cyklónové komoře
- Neinvazivní detektory nánosů a zablokování cyklónu
Výhody
Průmysloví konzultanti společnosti E+H dosáhli společně s našimi zákazníky významných výsledků a další optimalizace provozů při současném zachování vysoké úrovně provozní bezpečnosti v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například ve zpracování drahých kovů, výrobě cementu a oceli. Vedle naší technické expertízy a produktového portfolia optimalizovaného pro průmyslové použití je základem našeho úspěchu naše podnikové krédo. Věříme v budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky, nejen v krátkodobý zisk.
Klíčová fakta
Více než 145 000
inteligentních senzorů hladiny v zásobnících cementu po celém světě
Klíčová fakta
Více než 60
let zkušeností v oboru měřicí instrumentace
Klíčová fakta
10 milionů
instalovaných přístrojů po celém světě
Jak můžeme pomoci
Ať už se zabýváte řízením projektu, automatizací systému manipulace s palivem, výběrem přístrojů pro váš proces výroby slínku, nebo hledáním komplexního řešení pro snížení emisí NOx pro váš program dodržení předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, naši zkušení poradci zabývající se procesní automatizací dovedou zvládnout všechny požadavky na měření a řízení plně automatizovaných cementáren:
- Monitoring sila na surový materiál a cementový slínek
- Řízení hořáku pece a balíček pro dávkování topného oleje
- Monitoring chladiče slínku
- Instrumentace cyklónového předehřívače
- Skladování a dávkování přísad