Snižující se kvalita rudy představuje významný problém pro důlní provozy. Pro účely získání nejvyšší výtěžnosti z daných surovin existují samozřejmě různé metody zpracování, jako jsou například loužení, usazování a flotace. Tyto procesy však přirozeně vyžadují energii, chemikálie a vodu. To znamená, že aby byly vyváženy náklady a konečná výtěžnost provozu, těžební procesy musejí probíhat na optimální úrovni. To platí zvláště v době nestálých tržních podmínek a cen.
Klíčová fakta
35%
ztráta těžební produktivity.
To je výsledek studie provedené mezinárodní poradenskou skupinou McKinsey. Tvrdí, že doly na celém světě ztratily v letech 2004–2014 zhruba třetinu své produktivity.
Zjistěte více o optimalizaci důlní těžby
Loužení
Loužení je těžební metoda, která využívá kyselé roztoky, jež se stříkají na rozdrcenou rudu, aby vznikl bohatý roztok s požadovaným kovem. Používané kyseliny závisí na typu loužené rudy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Bylo prokázáno, že koncentrace a průtok přiváděného kyselého roztoku mají významný vliv na výtěžnost procesu a spotřebu kyseliny. Společnost Endress+Hauser nabízí měřicí přístroje pro dané parametry, které jsou schopné odolávat agresivnímu působení kyselin a poskytují spolehlivé údaje.
- Naše digitální analytické senzory disponují bezkontaktním, digitálním přenosem dat, přičemž jednoduché výměny senzorů s využitím předkalibrovaných senzorů omezují odstávky provozu a pravidelná regenerace prodlužuje životnost senzorů.
- Naše magneticko-indukční průtokoměry jsou k dispozici v kompaktním i v odděleném provedení.
Pěnová flotace
Flotace se používá v různých těžebních procesech, jako například při těžbě zlata a mědi, pro vytěžení částeček minerálů jemnějších než 500 μm nebo 35 Mesh. Na tento proces a jeho výslednou výtěžnost mají vliv různé parametry. Nejdůležitější parametry pro efektivitu procesů jsou: měření průtoku a hustoty výchozího produktu, výška pěny, přesné stanovení rozhraní pěny a kapalného kalu, hodnoty pH a Eh kapaliny, dávkování a kvalita chemických reagencií a průtok vzduchu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nejen disponuje přístroji pro všechny tyto úlohy, ale nabízí také různorodé měřicí technologie, které zaručí, že pro svůj proces budete používat optimální přístroj – vše z jediného zdroje.
- Pro měření výchozího produktu doporučujeme používat magneticko-indukční průtokoměr s integrovaným výpočtem obsahu sypkých látek.
- Ideálním řešením k určení výšky pěny a rozhraní pěny a kalu je použití dvou ultrazvukových senzorů. Jeden měří vzdálenost k pěně, druhý senzor měří vzdálenost k odrazové desce připojené k tyči a kuželovitému plováku.
- Naše digitální analytické senzory pro pH a Eh měří spolehlivě i v náročných prostředích.
- Obsah suchých nerozpuštěných látek, podávací rychlost a výšku pěny lze využívat jako signál dopředného řízení pro řídicí smyčku dávkování xanthátu, pěnidla a chemikálie na úpravu pH. Náš Coriolisův průtokoměr dokáže tyto parametry přijímat na svém vstupu a umožňuje velmi přesné dávkování.
- Při flotaci se k míchání používá vzduch. Měřením průtoku vzduchu lze optimalizovat náklady na přípravu tlakového vzduchu. Náš vírový průtokoměr není ovlivňován provozními vibracemi ani vzduchovými rázy a nabízí vysokou přesnost a široký rozsah měření.
Usazovák
Usazování představuje proces zakoncentrování minerálů na základě působení gravitace. Nerozpuštěné látky se usazují na dně nádrže, přičemž tento proces je urychlen přidáváním flokulantu.
Naše expertíza v předmětném oboru
K důležitým ukazatelům náleží hladina lože, hmotnost lože, hustota spodního průtoku a průtok pro výpočet celkového objemu kalu a dále čistota přepadu pro zajištění finální kvality. Na základě měření všech těchto parametrů mohou provozovatelé technologií zvýšit efektivitu a bezpečnost celého procesu snížením rizika přeplnění nádrže.
- Jedním z nejdůležitějších parametrů pro tento proces je měření hladiny lože. Ideálním způsobem se měří pomocí ponorné ultrazvukové technologie. V závislosti na hladině lože lze optimalizovat dávkování flokulantu – měřeno pomocí průtokoměru.
- Hmotnost lože v usazováku se měří pomocí přístroje na měření tlaku odolného vůči abrazi,
- Pro měření hustoty ve spodním průtoku doporučujeme buď radiometrický přístroj na měření hustoty, nebo magneticko-indukční senzor průtoku s integrovaným výpočtem obsahu sypkých látek.
- Pomocí senzoru zákalu lze kontrolovat čistotu přepadu a na jejím základě celkovou kvalitu procesu usazování.
Výhody
Ať se již v rámci svých těžebních procesů setkáváte s jakýmikoli složitými úkoly – ať je to nízká výtěžnost procesu, vysoké provozní výdaje, nebo finančně náročná rutinní údržba – naši konzultanti díky své hluboké oborové expertíze přesně vědí, jak lze vaše procesy zlepšit. Ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhli za posledních 60 let podstatných výsledků – mimo jiné na základě našeho přístrojového portfolia optimalizovaného pro dané průmyslové odvětví.
Klíčová fakta
50%
snížení spotřeby chemikálií.
Klíčová fakta
90%
možné snížení počtu hodin strávených údržbou.
Klíčová fakta
10 milionů
přístrojů nainstalovaných po celém světě
Jak můžeme pomoci
Loužení, flotace a usazování představují základní kroky v moderních procesech separace v rámci těžebních operací. Dosažení optimální separace však v důsledku mnoha vzájemně závislých proměnných představuje komplexní úlohu. Všechny tři procesy používají chemikálie, které tvoří jeden z největších podílů na celkových nákladech. A spotřebovávají rovněž množství vody, jež v některých těžařských regionech může být velmi nedostatkovým zdrojem, který provozy musí nejprve vyrobit různými procesy, například odsolováním mořské vody.
- Loužení
- Pěnová flotace
- Usazování