Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Spolehlivé procesy ve výrobě cukru

Schweizer Zucker AG spoléhá na měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser

Když výroba běží, společnost Schweizer Zucker zpracuje 10 000 tun cukrové řepy denně. Více než 2 100 měřicích a řídicích obvodů monitoruje, reguluje a řídí procesy, které na denní bázi vyrobí 1 200 tun rafinovaného cukru. Od skladování cukrové řepy až po odpařování a krystalizaci – robustní měřicí přístroje od společnosti Endress+Hauser spolehlivě vykonávají své úlohy.

Schweizer Zucker AG spoléhá na měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser ©Schweizer Zucker

Výsledky

  • Snížení výrobních odstávek

  • Vysoká dostupnost technologie

André Gerber, Schweizer Zucker, Switzerland

Společnost Endress+Hauser je naším partnerem již pár desítek let. Nejpřesvědčivějším aspektem našeho partnerství je široké produktové portfolio a lokální dostupnost servisu.

André Gerber, vedoucí pro oblast řídicích systémů
Schweizer Zucker AG, Aarberg, Švýcarsko

Náročný úkol stanovený zákazníkem

Výroba cukru je sezónní podnikání. Každým rokem pracuje tato společnost v nepřetržitém třísměnném provozu na zpracování cukrové řepy v časovém rámci přibližně 100 dní od pozdního září do pozdního prosince. Zaměstnanci a měřicí přístroje pracují během tohoto tříměsíčního výrobního období za extrémně náročných podmínek. Pokud se uváží, že přerušení výroby stojí 4 000 švýcarských franků za hodinu, spolehlivost výroby a využitelnost technologie jsou nejvyšší prioritou.

Naše řešení

Široké a osvědčené portfolio produktů od společnosti Endress+Hauser zaručuje řízení každého důležitého bodu v procesu výroby cukru od ukládání cukrové řepy do skladovacích prostor až po vyluhování, odpařování a krystalizaci. Měřicí přístroje spolehlivě zachycují a vyhodnocují data relevantní pro proces. Měřicí přístroje se vyznačují robustní konstrukcí, která zaručuje bezproblémový provoz nejen při výrobě, ale také v následných fázích čištění a údržby.