Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření účinnosti využití energie při vytápění a chlazení

Vylepšete a optimalizujte vytápění a chlazení systémů.

Vytápění a chlazení vody jsou klíčovou součástí energetické infrastruktury
Přístroj na ohřev vody, vstupní voda. ©Endress+Hauser

Účinnost kotle a řízení přívodní vody.

Úvod

Optimalizujte procesy a operace.

Vytápěcí a chladící systémy jsou klíčovými zařízeními, která se řeší každý den. Avšak, podobně jako u dalších služeb, měření úrovní efektivity je klíčové pro úsporu nákladů a energie. Komplexnost novějších budov, přísnější zákony, nařízení a měnící se požadavky na vytápění a chlazení, představují výzvy pro personál elektráren. S pomocí inteligentních energetických řešení mohou zaměstnanci optimalizovat své výrobní procesy a zajistit efektivní chod svých operací.

Systémy vytápění a městské vytápění

V různých odvětvích lze nalézt mnoho specifických vytápěcích procesů a technologií. Proto jsou nezbytné přizpůsobené přístupy a konkrétní měřené hodnoty pro hodnocení jejich výkonu a optimalizaci výstupu.

Ztráty energie jsou obvykle vysoké u kotlů a pecí z důvodu neefektivního spalování, nesprávného provozu nebo nedostatečné údržby a servisu. Měření účinnosti je nejlepším způsobem, jak předcházet ztrátám a snížit spotřebu energie až o 55 %.

Monitorováním spotřeby paliva, spalování vzduchu, teploty spalin nebo přenosové rychlosti tepelné energie můžete:

  • Identifikovat a kvantifikovat energetické ztráty, například bez zatížení nebo částečné zátěže hořáku
  • Posoudit a optimalizovat úroveň účinnosti kotle a spotřeby
  • Minimalizovat náklady na údržbu a doby odstávek
  • Kvantifikovat zlepšující opatření, jako je předehřev spalovacího vzduchu

V procesu vytápěcích systémů existuje několik kroků, které lze zlepšit s cílem snížit náklady.

Získejte transparentnost a poznatky o svém procesu a zvyšte bezpečnost s těmito přístroji pro ohřev vody.

Vytápění/chlazení vody ©Endress+Hauser

Systémy chlazení a městské chlazení.

Chlazení má ještě větší potenciál pro úspory než samotné vytápění. V mnoha odvětvích představuje výroba chladicí energie přibližně 10 % spotřeby elektrické energie, takže i drobné snížení spotřeby energie může znamenat významné úspory nákladů.

Je třeba provést individuální analýzu konkrétní nabídky a poptávky, aby bylo možné identifikovat ideální provozní bod. To znamená, že elektroměry (měření ve wattech) nejsou dostatečné pro spolehlivé monitorování celkové energetické poptávky.  

Zlepšte svůj proces chlazení vody.

Chlazení je nezbytnou součástí průmyslových procesů a existuje mnoho způsobů, jak tuto efektivitu zlepšit. Jednou z klíčových oblastí, kde lze dosáhnout mnoha úspor, je proces chlazení vody. Efektivní chlazební systém vyžaduje nejen účinné komponenty, ale také zvážení konfigurace a provozu systému. Často jsou chlazební systémy navrhovány na míru konkrétním potřebám zákazníka.

Pro další zlepšení vašeho procesu chlazení vody a celkového chlazení systému můžete udělat následující opatření:

  • Nastavte správný průtok a tlaky
  • Minimalizujte úniky
  • Zabraňte usazování nečistot v chladicí věži a potrubí   
  • Analyzujte chemické vlastnosti vody, abyste zajistili splnění určitých kvalitativních parametrů

Zajistěte transparentnost a hlubší pochopení vašeho procesu a zvýšete bezpečnost s těmito nástroji pro chlazení vody

Průmyslový systém pro energii v oblasti páry, stlačeného vzduchu, vytápění, chlazení a průmyslových plynů začíná správným měřicím zařízením

Prosím, odešlete formulář pro stažení.
Contact

Prodiskutujte své výrobní výzvy s naším odborníkem

Naši místní odborníci Endress+Hauser jsou připraveni vás podpořit.

Pokračujte v učení o úsporách energie