Naše standardizovaná řešení pro bunkrování LNG jsou navržena pro provoz bunkrování LNG na pevnině i na moři. Nabízí řadu možností, které splňují potřeby provozovatelů bunkrování a námořní dopravy, a podporují širokou škálu velikostí a průtokových podmínek.
Přehled řešení:
K dispozici pro:
Ropný a plynárenský / námořní
Hardware a software:
Coriolisovy hmotnostní průtokoměry (zejména Proline Promass Q)
Ramanovy analyzátory (Rxn4), Ramanova sonda Rxn-41 a optický kabel (max. do 500 m)
Teplotní senzory
Tlakové senzory
Plně integrovaný řídicí systém s výpočty energie, včetně průtokových počítačů a HMI
Dodané hmotnostní množství LNG a BOG
Celková přenesená energie LNG a BOG
GCV a NCV (založené na hmotnosti)
Hrubý a čistý Wobbeho index
Metanové číslo (volitelná metoda výpočtu AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Servis:
Poradenství v oblasti aplikací a inspekce na místě
Řízení projektů a inženýrské práce
FAT a SAT
Uvádění projektu do provozu a jeho spuštění
Ověřování výkonu systému
Služby v rámci životního cyklu
Školení zákazníků
První řešení na trhu, které vypočítává přenosy energie z paliva LNG v reálném čase.
Řešení pro bunkrování LNG od společnosti Endress+Hauser je první, které poskytuje měření a analýzu složení v reálném čase. To umožňuje spolehlivé měření kvality přepravovaného nákladu, což vede k bezprecedentní přesnosti měření energie LNG. To je nezbytné pro udržení bezpečného a efektivního bunkrování, ať už na pevnině nebo na moři, a pro bunkrovací plavidla všech typů – od lodí až po čluny.
Společnost Endress+Hauser se zavázala podporovat energetickou transformaci v námořní dopravě tím, že poskytuje nejmodernější řešení pro bunkrování LNG, která vám pomohou odklonit se od měřicích systémů náročných na údržbu založených na plynové chromatografii. Ať už provozujete provoz ve specializovaných bunkrovacích terminálech nebo provádíte přepravy z lodi na loď, naše řešení se bezproblémově integrují s vaší infrastrukturou a zajišťují spolehlivé a konzistentní měření hmotnosti, energie a složení LNG, jakož i odpařeného plynu (BOG).
Využijte nejvyšší přesnost při měření množství LNG
díky vysoce přesnému a přímému měření hmotnosti pomocí Coriolisových průtokoměrů, což eliminuje potřebu složitých výpočtů měření v nádržích a zároveň zajišťuje spolehlivé a transparentní bunkrování.
Sledujte složení LNG v reálném čase pomocí patentované Ramanovy technologie
a plně integrovaný řídicí systém s výpočty energie, který umožňuje přesné měření energetického obsahu, detekci nečistot a shodu s mezinárodními normami.
Snížení celkových provozních nákladů
díky měřicím přístrojům s nízkými nároky na údržbu.
Zajistěte efektivní správu prostoru na palubě člunu
a zároveň splňuje předpisy o snižování emisí – to vše díky prostorově úsporné instalaci s menší celkovou zastavěnou plochou ve srovnání s konvenčními systémy využívajícími plynové chromatografy.
Poskytovatel z jednoho zdroje
Využijte výhod jednoho dodavatele pro veškeré vybavení.
Zaujala vás naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.
Zajistěte optimální výkon závodu s projekčními a uvedením do provozu službami od Endress+Hauser, od návrhu a realizace až po uvedení do provozu a zahájení provozu.
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Odhalte řešení společnosti Endress+Hauser pro účely přesných a bezpečných obchodních měření kapalných ropných produktů při plnění a vykládání nákladních automobilů a vagónů v ropném a plynárenském průmyslu.
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Objevte, jak řešení společnosti Endress+Hauser v podobě analyzátorů H₂S a CO₂ přinášejí zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší dlouhodobou provozní stabilitu do procesů neutralizace plynů v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Zjistěte, jak Ramanovo měření překonává výzvy k poskytování konzistentně rychlých a přesných odečtů během nakládání LNG kamionů.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Zjistěte, jak přesně měřit složení LNG během kritických převodů základního zatížení se sníženými provozními náklady.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Potřebujete vy nebo vaši zákazníci sledovat kvalitu mycí vody v systému čištění lodních výfukových plynů (EGCS)? Objevte náš robustní a vyhovující systém monitorování vody v pračce.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .