ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Monitorování, měření a řízení chemického procesu je důležité pro urychlení vývoje procesu, zvýšení jeho účinnosti, maximalizaci bezpečnosti procesu a zajištění kvality produktu. Naše špičkové systémy optické analýzy pomáhají zákazníkům optimalizovat klíčové průmyslové procesy a spolehlivěji monitorovat kvalitu výrobků v rekordním čase. Mezi klíčové technologie v našem portfoliu patří Ramanova spektroskopie, laditelná laserová absorpční spektroskopie (TDLAS) a zhášená fluorescence (QF).
Výhody
Transparentnost procesů: Naše pokročilé analytické technologie poskytují maximální náhled do vašich procesů. Vyhněte se hrubým odhadům při analýze chemikálií a lépe se rozhodujte s relevantními daty.
Měření v reálném čase: Díky nonstop on-line a in-line měření procesních proměnných poskytují naše přístroje data v reálném čase. To vám umožní minimalizovat prostoje, kontrolovat provozní náklady a proaktivně snižovat bezpečnostní rizika.
Kvalita a spolehlivost: Pečlivě kontrolujte parametry kvality a zlepšujtesvé výnosy pomocí opakovatelných a přesných měření. Naše nejmodernější analyzátory kompatibilní s IIoT umožňují rychlý přístup k datům a podporují PAC/PAT.
Škálovatelnost: Naše systémy s technologií Raman sdílejí společný základ, který umožňuje snadný přenos protokolů z výzkumných laboratoří do výrobního prostředí. To vám umožní rychle a bezproblémově škálovat do procesního prostředí.
Vysoká dostupnost technologie: Naše snadno instalovatelné a provozovatelné systémy kompatibilní s IIoT vás vyzbrojí daty, která vám pomohou zvýšit automatizaci, zkrátit dobu cyklu a umožnit nepřerušované dávkování / kontinuální provoz.
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Optimalizujte bezpečnost a využitelnost provozu. Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS) rychle a spolehlivě měří koncentrace v proudech procesního plynu v reálném čase.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .