Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Max. chyba měřeníHmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Teplotní rozsah médiaStandard: −50 až +150 °C (−58 až +464 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +662 °F) Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C Volitelná možnost: –196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F)
Max. procesní tlakPN 40, třída 300, 20K
Materiály smáčených částíMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Potřebujete pomoc s výběrem a dimenzováním vašeho dalšího zařízení?
Pohodlně vyberte, velikost a nakonfigurujte produkty, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.
Konzistentní kvalita výrobků, bezpečnost, optimalizace procesů a ochrana životního prostředí – to je jen několik důvodů, proč průmyslové měření průtoků je v dnešní době stále důležitější. Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie jsou jen některé z tekutin, které je zapotřebí měřit každý den. Neexistuje žádná jediná, celoplošná technologie vhodná pro všechny tyto aplikace, takže si můžete vybrat průtokoměr z naší komplexní nabídky výrobků, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vašeho procesu.
Výhody
Z měřicího místa vybaveného jediným komunikačním rozhraním až po kompletní řešení pro řídicí systémy vyšší úrovně: můžete se vždy spolehnout na to, že naše výrobky přizpůsobíme vašim procesním požadavkům.
Společně s automatizovaným řízením procesů a špičkovým komunikačním rozhraním (průmyslovými sběrnicovými systémy) se měření průtoku v posledních letech začíná provádět ve stále větším počtu nových oblastí použití.
Můžete si vybrat mezi různými měřicími principy – magneticko-indukční měření objemového průtoku, měření hmotnostního průtoku založené buď na měření Coriolisovy síly, nebo na měření množství tepla, měření objemového průtoku na principu vírového měření průtoku nebo na ultrazvukovém principu.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .