Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Liquiline: špičková platforma převodníku

Převodníky, analyzátory a vzorkovače představují jistotu do budoucna při návrhu zařízení a bezpečného provozu

Liquiline je ideální platforma pro všechny aplikace analýzy kapalin a tvoří základ pro vaše moderní převodníky, analyzátory a vzorkovače. Jednotná obsluha napříč všemi výrobky nabízí efektivní a snadné nasazení a chrání váš proces před provozními chybami. Standardizované komponenty Liquiline zjednodušují sklad náhradních dílů a tím poskytují značné úspory nákladů. Navíc produkty Liquiline lze snadno flexibilně rozšířit pro budoucí aplikace.

Platforma Liquiline sjednocuje provoz a ovládání převodníků, analyzátorů a vzorkovačů. ©Endress+Hauser

Výhody

  • Jednotná obsluha pro pohodlný, efektivní a bezpečný provoz.

  • Automatické rozpoznání senzoru urychluje uvedení do provozu a minimalizuje prostoje procesů během výměny senzoru.

  • Standardizované, snadno rozšířitelné komponenty omezují skladové zásoby a zajišťují dlouhodobou dostupnost náhradních dílů..

  • Liquiline podporuje všechny výhody digitální technologie Memosens, např. bezpečný přenos signálu senzoru, zvýšenou dostupnost měřicího místa a plug & play s předem kalibrovanými senzory.

  • Plynulá integrace do každého řídicího systému procesu (PLC) přes 0/4–20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, PROFINET, EtherNet/IP, Webserver.

Platforma Liquiline je založena na digitální technologii Memosens. Nacvaknutím a otočením se rychle připojí senzory Memosens k převodníku Liquiline a ten za pár sekund automaticky rozpozná typ senzoru a načte informace uložené v senzoru. Tento plug & play proces urychluje práci a minimalizuje dobu prostoje během údržby senzoru. Další zařízení Liquiline jako analyzátory a vzorkovače mohou také provozovat senzory Memosens v libovolné kombinaci.