Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Měření hladiny lopatkovým spínačem

Detekce limitní hladiny v sypkých materiálech

Lopatkový hladinový spínač
3 Výrobky
Filtrovat X icon

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTE30
název Bodový hladinový spínač Soliswitch FTE30 Rotační lopatkový spínač
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 2/2024
Zastavení objednávky 9/2025
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 3/2031
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTE20
Poradenství v oblasti údržby

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTE31
název Bodový hladinový spínač Soliswitch FTE31 Rotační lopatkový spínač
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 2/2024
Zastavení objednávky 9/2025
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 3/2031
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTE20
Poradenství v oblasti údržby

Prohlédli jste si všech 3 z 3 produktů

Měření hladiny lopatkovým spínačem

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O měření hladiny lopatkovým spínačem

Univerzálně použitelný lopatkový spínač pro detekci limitní hladiny Soliswitch se používá na hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění v zásobnících na sypké látky. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš sortiment spínačů Soliswitch pro využití v aplikacích se sypkými materiály.

K dispozici jsou různé varianty lopatkových spínačů pro detekci limitní hladiny v sypkých materiálech. Díky robustnímu tělesu z polymerů a díky kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění zásobníků zrnitých sypkých látek. Díky použitým kvalitním materiálům je zařízení velmi robustní, a tím i vhodné pro práci v prašných explozivních prostředích. Je ideální k použití s tekoucími sypkými látkami do velikosti zrna 50 mm.

Měření lopatkovým spínačem: princip měření

Otáčení lopatky se zastaví, jakmile je zakryta sypkým materiálem. Tím se aktivuje relé.

Výhody

  • Princip měření pro jednoduché aplikace
  • Kalibrace není vyžadována