Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Hygienický hmotnostní průtokoměr s nejvyšší opakovatelností a kompaktním převodníkem pro plnění a dávkování

Coriolisův průtokoměr Dosimass

Hmotnostní průtokoměr s hygienickým designem, nejvyšší opakovatelností a kompaktním převodníkem.

D8AB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Kompaktní senzor s ultrakompaktním převodníkem.
    Měření kapalin s různými vlastnostmi v aplikacích řízení a dávkování v nepřetržitém provozu.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká provozní bezpečnost – vysoká přesnost měření různých médií i ve velmi krátkých časech plnění. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Nominal diameter: DN 1 to 40 (¹⁄₂₄ to 1¹⁄₂"). Různá provedení procesního připojení odpovídající hygienické normě 3A. Senzor je čistitelný metodou CIP/SIP.

  • Vlastnosti převodníku

    Univerzální a časově úsporné elektrické zapojení – zástrčka. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise.
    Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Pulzní/frekvenční/spínací výstup, Modbus RS485. Převodník lze výborně a snadno čistit.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 18 000 kg/h (0 až 660 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 40

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +125 °C (−40 až +257 °F)
    150 °C povoleno po dobu 1 h

  • Rozsah okolní teploty

    −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Materiál pouzdra převodníku

    1.4308 (304)

  • Stupeň ochrany

    IP 67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Bez místního ovládání
    Možnost nastavení přes ovládací nástroje

  • Výstupy

    Pulzní/frekvenční/spínací výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    Modbus RS485

  • Napájení

    20 až 30 V DC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Další schválení a certifikáty

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Bezpečnost výrobku

    CE