Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.525,00 mm (178,15'')
Max. procesní tlak (statický)při20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.300 C (-40 F ...2.372 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ R: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ B: 600 C ...1.600 C (1.112 F ...2.912 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.000,00 mm (157,48'')
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp S: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ R: 0 C ...1.600 C (32 F ...2.912 F) Typ B: 600 C ...1.700 C (1.112 F ...3.092 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 2.500,00 mm (98,43'')
Prohlédli jste si všech 5 z 5 produktů
Vysokoteplotní teploměry
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Při úpravě oceli, tavení skla, v aplikacích s měřením spalin nebo při výrobě cihel a keramiky se mohou vyskytovat teploty dosahující až 1 700 °C. Vysokoteplotní aplikace vyžadují speciální teploměry s keramickými ochrannými jímkami a termočlánky vyrobenými ze speciálních kovů, jako například z platiny a rhodia. Ochranná jímka chrání senzor proti mechanickým a chemickým poškozením a teplotním rázům vyplývajícím z procesu, a tak prodlužuje jeho životnost.
Popis sortimentu
Naše portfolio vysokoteplotních teploměrů zahrnuje:
teploměry s převodníkem, nebo bez něj
závitové, svírací a přírubové procesní připojení
kovové ochranné jímky nebo široký výběr keramických ochranných jímek
volitelně jsou k dispozici termočlánkové (TC) senzory typu J, K nebo B, S, R
V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:
RTD – odporové teplotní senzory: princip měření
Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.
TC – termočlánky: princip měření
Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).
Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.
Výhody
Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti
Úspora nákladů na údržbu měřicího místa, zlepšování kvality výrobků a zvýšení bezpečnosti zařízení
Dlouhodobé stabilní měření díky ochraně senzoru neporézními materiály
Široký výběr produktů díky modulární koncepci
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .