Přesnosttřída AA dle IEC 60751 třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 Třída speciál nebo standard dle ASTM E230 Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvynejrychlejší odezva s jímkou t90 začíná pod 10 s závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)závisí na konfiguraci až do 100 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Teplotní element: Typ K až do 1.100 °C (2.012 °F) Typ J až do 800 °C (1.472 °F) Typ N až do 1.100 °C (2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.500,0 mm (177'')
Dvoukanálový převodník teploty s výstupem 4-20mA HART® v provedení do hlavice, na DIN lištu nebo v polním provedení.
Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu a také v aplikacích funkční bezpečnosti až SIL2. Volitelně s komunikací Bluetooth® .
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.525,00 mm (178,15'')
Přesnosttřída AA dle IEC 60751 třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 Třída speciál nebo standard dle ASTM E230 Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvyt90 začíná na < 1,5 s QuickSens závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)závisí na konfiguraci
Rozsah provozní teplotyPT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tepelný element: Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F) Typ J up to 800 °C (1.472 °F) Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.500,0 mm (177'')
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvyt90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration up to 500 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníup to 1.500,0 mm (59,06'')
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration up to 500 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Společnost Endress+Hauser vám nabízí kompletní sortiment kompaktních teploměrů, modulárních teploměrů, jímek, měřicích vložek, převodníků a příslušenství pro všechna odvětví průmyslových procesů, jako například ropný a plynárenský průmysl, chemický průmysl, výrobu potravin a nápojů, farmacii, zpracování surovin, hutnictví a energetiku.
Výhody
Maximální využitelnost a bezpečnost zařízení díky nejspolehlivější senzorové technologii a dohledatelné akreditované kalibraci
Úspora nákladů a optimalizace procesů prostřednictvím rychlých, robustních, spolehlivých a vysoce přesných senzorů iTHERM
Nejnižší provozní výdaje díky bezproblémové integraci, snadné manipulaci a dlouhodobé životnosti
Bezproblémová certifikace výrobního zařízení díky mezinárodním schválením
Snadné používání a odborná podpora ve všech fázích životního cyklu
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Měření teploty pro zpracovatelský průmysl
Měření teploty - teploměry a teplotní převodníky pro zpracovatelský průmysl
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .