Inovativní proces zachycování uhlíku založený na absorpci aminů
Technologie CCUS je klíčová pro snižování uhlíkové stopy průmyslových zařízení, zachycování emisí CO₂ z elektráren a továren, které spoléhají na fosilní paliva. Jednotky pro zachycování uhlíku lze dodatečně instalovat do stávajících elektráren, průmyslových závodů a centrálních uzlů. Tím se minimalizuje doba odstávky a maximalizuje dopad v těžko snižovatelných sektorech, jako jsou cementárny, ocelárny, rafinerie a chemický průmysl. Prozkoumejte naši pokročilou měřicí technologii, která vám pomůže překonat výzvy spojené se zachycováním uhlíku a dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Optická analýza
Optimalizujte svůj proces zachycování uhlíku pomocí optické analýzy
Chemická absorpce založená na aminech je vedoucí technologií pro zachycování uhlíku. Mezi procesní výzvy patří ztráty aminů, jejich degradace a energetická účinnost, což vede ke snížení ziskovosti. Ramanovy analyzátory Endress+Hauser umožňují monitorování kvality rozpouštědel pro zachycování CO₂ v reálném čase a nabízejí následující výhody:
Nahraďte únavnou off-line analýzu
Předpovězte celkové koncentrace CO₂ a aminů v měnících se podmínkách procesu
Monitorujte změny kvality rozpouštědla a degradaci, abyste snížili ztráty
Typická procesní jednotka zahrnuje kolony pro kontaktor (absorpci) a regeneraci (destilaci). Udržování účinné regulace hladiny v těchto kolonách je klíčové pro stabilní provoz. Udržení konstantní hladiny a stabilního průtoku bohatého aminu je nezbytné pro zabránění přetížení přehřívače. Technologie radarového měření s vedenou vlnou nabízí přesné měření hladiny k dosažení:
Spolehlivé měření i při měnících se podmínkách produktu a procesu
Nulová údržba: žádné pohyblivé části
Snadné uvedení do provozu a diagnostika ze správy dat HistoROM
Chraňte kvalitu aminového rozpouštědla a účinnost výměníku tepla pomocí regulace teploty
Udržování přesné teploty je zásadní v procesu zachycování uhlíku na bázi aminu. Teplotní rozdíly přesahující stanovené limity mezi spalinami a aminovým proudem vstupujícím do kontaktorové kolony mohou vést ke kondenzaci plynu, pěnění a ztrátám. Kromě toho je spolehlivé monitorování teploty přes stěny výměníku tepla nezbytné pro detekci zanášení a zlepšení spolehlivosti. Měření teploty v regenerační koloně zajišťuje udržení kvality aminu a zabraňuje jeho degradaci. Naše přístroje zajišťují:
Flexibilní design se standardními koncovými hlavami podle norem DIN
Ultra rychlá doba odezvy díky speciálnímu hrotu teploměrné jímky
iTHERM StrongSens: nepřekonatelná odolnost proti vibracím (> 60 g) pro maximální bezpečnost zařízení
iTHERM QuickSens: nejrychlejší časy odezvy (t90s: 1,5 s) pro optimální řízení procesu
Vysoká přesnost měření povrchu typu pokožky s přizpůsobeným tepelným ochranným pláštěm
Zlepšete efektivitu procesu zajištěním kvality vody
Optimální zachycování CO₂ vyžaduje přesnou kontrolu pH při aminiovém čištění, aby byla zajištěna maximální absorpce CO₂. Kvalita vody používané k přípravě aminiového roztoku je zásadní pro provozní efektivitu. Deionizovaná nebo destilovaná voda zabraňuje problémům, jako je pěnění, koroze a ucpávání, což zajišťuje bezúdržbový provoz. Náš analyzátor kvality vody založený na technologii Memosens nabízí následující výhody:
Indukční spojení kabelového senzoru a kabelu pro přenos energie a dat v náročných prostředích
Digitální technologie Memosens pro všechna relevantní data senzorů a procesů
Vylepšený design senzoru proti referenční otravě
Speciální elektrolytický gel pro maximální chemickou odolnost
Měření průtoku v procesu zachycování uhlíku je nezbytné pro monitorování a řízení efektivity procesu. Nadměrná cirkulace může vést ke zvýšené spotřebě paliva, překročení kapacity přehřívače a ztrátám aminů. Technologie multivariabilního měření průtoku poskytuje:
Zvýšená bezpečnost závodu a integrita dat díky technologii Heartbeat
Nejlepší pokrytí diagnostiky ve své třídě – vyvinuto podle IEC 61508
Vícerozměrné měření – hmotnostní a objemový průtok, hustota, teplota, detekce unášeného plynu
Kompaktní instalace – žádné požadavky na přívod/výstup
Endress+Hauser pomáhá zajistit bezpečné zachycení, čištění a zkapalnění biogenního CO2
Optimalizace procesu zkapalňování představuje klíčové výzvy týkající se bezpečnosti, dostupnosti dat v reálném čase a dálkového ovládání. Účinná regulace teploty, stabilní tlak a přesné měření hmotnostní bilance, jakož i spolehlivé monitorování hladiny kapalného CO₂ jsou pro hladký a bezpečný provoz klíčové.
Plánujete projekt? Diskutujte o svých problémech s naším odborníkem.
Naši místní průmysloví odborníci Endress+Hauser jsou připraveni vás podpořit.
Zajistěte soulad s předpisy v celém hodnotovém řetězci CO₂
Zvládněte ukládání a přepravu oxidu uhličitého pomocí špičkové procesní instrumentace.
Pokročilá procesní instrumentace pro využívání oxidu uhličitého
Transformujte svůj proces využívání CO₂ díky inovativním měřicím aplikacím
CCUS technologies in the Oil and Gas industry
CCUS technologies play a major role in reducing carbon emissions and reaching net zero goals. Learn how we support CCUS projects in the oil & gas industry with reliable process measurement equipment.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .