Strategie úspory vody pro udržitelnost
Vzhledem k celosvětovému nedostatku vody je nezbytné, aby domácí a průmysloví uživatelé přijali životaschopné metody pro snížení spotřeby tohoto základního zdroje.
Ve zkratce
- Na spotřebitele připadá přibližně 10 % celosvětově spotřebované vody, zatímco na průmysl téměř 20 %. V rámci posledně jmenované skupiny jsou nejnáročnějšími aplikacemi výroba tepelné energie, zpracovatelský průmysl, výroba potravin, těžba a těžba ropy.
- Snížení spotřeby vody je zásadní pro podporu úsilí o zachování zdrojů. Toho lze dosáhnout metodami, jako je optimalizace průmyslového a spotřebitelského čištění, výběr materiálů šetřících vodu, odstraňování úniků, využívání alternativních technologií chlazení a další.
- Čištění a opětovné využívání průmyslových odpadních vod v rámci zařízení - např. pro chlazení - snižuje závislost na zdrojích sladké vody.
- Šetření vodou minimalizuje dopad na životní prostředí, šetří přírodní zdroje, podporuje firemní iniciativy v oblasti udržitelnosti a může snížit provozní náklady.
- Prováděním auditů vody, modernizací zařízení, zaváděním metod opětovného využití a spoluprací s kolegy z oboru mohou uživatelé snížit svou vodní stopu.
Životodárná síla
Voda, která je nezbytnou součástí života všech organismů na Zemi, je označována za životní sílu planety a v některých oblastech poptávka po ní neustále převyšuje její nabídku. Zatímco spotřeba vody v domácnostech je často středem pozornosti v rozhovorech o ochraně přírody, průmyslový sektor je zodpovědný za dvojnásobné množství.
Tato webová stránka zkoumá situaci v oblasti spotřeby vody, identifikuje největší spotřebitele, diskutuje životaschopné strategie ochrany, analyzuje potřebné investice a zdůrazňuje dopady těchto snah na udržitelnost.
Spotřeba vody podle odvětví
Celosvětová spotřeba vody podle hospodářských odvětví, přičemž komunální spotřeba představuje spotřebu v domácnostech.
V rámci různorodého průmyslového prostředí patří mezi nejvýznamnější spotřebitele:
- Termoelektrická výroba energie: Tato průmyslová vertikála zahrnuje uhelné, jaderné a plynové elektrárny a podle odhadů je zodpovědná za 45 % veškeré průmyslové spotřeby vody, přičemž se ve velké míře spoléhá na vodu pro chladicí procesy.
- Výroba: V tomto odvětví je voda velmi důležitá pro praní, oplachování, ředění, chlazení a přepravu materiálů, a to od náročných procesů textilní výroby až po složité požadavky výroby elektroniky.
- Výroba potravin a nápojů: Cesta z farmy na stůl vyžaduje značnou spotřebu vody, která se neomezuje pouze na agrární pole, kde se potraviny pěstují. Voda je potřebná pro zpracování surovin a čištění zařízení - a často i pro přímé použití ve výrobcích - to vše přispívá k vodní stopě tohoto odvětví.
- Těžba: Těžba vyžaduje velkou spotřebu vody pro řadu činností, včetně potlačování prašnosti, přepravy kalů a separace minerálů.
- Ropa a plyn: Těžba fosilních paliv, zejména metody, jako je hydraulické štěpení, rovněž vyžaduje značné množství vody.
Postřehy
Zemědělství je zodpovědné za 70 % celosvětové spotřeby vody, průmysl za 20 % a domácnosti za zbývajících 10 %.
Statistiky spotřeby vody v těchto odvětvích mohou být překvapivé. Například k výrobě pouhé jedné MWh elektřiny, která by stačila k napájení přibližně 1 000 domácností po dobu jedné hodiny, je v závislosti na zdroji energie zapotřebí 11 500 až 75 700 litrů vody.
Výroba předmětů denní potřeby s sebou nese i skryté náklady na vodu. Například na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje přibližně 2 700 litrů vody. Tato čísla poukazují na potenciální dopad i procentuálního snížení spotřeby vody na celkovou spotřebu.
Postřehy
Na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje přibližně 2 700 litrů vody.
Naštěstí se vyvíjí celá řada strategií pro úsporu vody, které lze realizovat, aniž by byla ohrožena provozní produktivita nebo kvalita. Ty se obecně dělí na dva typy: snižování spotřeby a opětovné využívání vody.
Snížení spotřeby
Stejně jako lidé usilují o efektivitu procesů v jiných oblastech - například snižování spotřeby energie a používání drahých chemikálií - je minimalizace spotřeby vody zásadní i v domácích a průmyslových aplikacích. V domácnostech je toho možné dosáhnout zavedením úsporných spotřebičů a důsledným omezením manuální spotřeby vody, například při vaření, úklidu, zalévání rostlin a koupání. V průmyslu toho lze dosáhnout instalací zařízení s účinnou spotřebou vody a prováděním důkladných auditů s cílem identifikovat oblasti, v nichž je třeba snížit spotřebu vody v rámci provozu.
Optimalizace čisticího postupu
V různých průmyslových odvětvích vyžadují výrobní zařízení pravidelné čištění technologických zařízení. Výrobci mohou optimalizovat načasování těchto cyklů nasazením snímačů, které indikují ideální dobu trvání, aby se zabránilo nadměrnému čištění.
Mnoho moderních softwarových platforem pro řízení provozu je navíc vybaveno funkcemi prediktivního modelování, které podporují optimalizační techniky pro minimalizaci vstupních nákladů a zdrojů, včetně spotřeby vody. Tyto modely mohou být účinné pro snížení spotřeby vody, pokud se používají k úpravě různých procesních parametrů, a pomáhají výrobcům určit optimální provozní hodnoty při zachování kvality výrobků a souladu s regulačními požadavky.
Ideální výběr materiálu
Rozhodnutí učiněná na počátku výrobního procesu mohou mít vlnový efekt na spotřebu vody. Výběr materiálů, které vyžadují méně vody ke zpracování, jako jsou recyklované materiály nebo materiály s méně náročnými výrobními metodami, může přispět k celkové úspoře vody v celém dodavatelském řetězci.
Zjišťování a opravy netěsností
Ačkoli se zdá, že je to jednoduché, detekce a oprava netěsností jsou v domácnostech i v průmyslu často opomíjeny.Tyto úkoly, zejména v případě rozsáhlé potrubní infrastruktury, mohou zabránit významným a nákladným ztrátám vody. Pravidelná kontrola systémů a včasné provádění oprav může ušetřit vodu a následné výdaje.
Alternativní technologie chlazení
Závislost na vodě pro chlazení v energetice a dalších průmyslových odvětvích podnítila inovace alternativních metod chlazení. Například vzduchové a hybridní chladicí systémy mohou výrazně snížit spotřebu vody a minimalizovat vypouštění ohřáté vody zpět do životního prostředí.
Vzduchem chlazený kondenzátor - jedna z alternativních technologií chlazení.
Opětovné využití vody
Kromě již popsaných technik přímého snižování spotřeby vody se metodiky opětovného využívání vody stávají stále běžnějšími v regionech obcí a dokonce i v rámci jednotlivých průmyslových podniků. Opětovné využití vody účinně znásobuje její přínos tím, že umožňuje spotřebitelům používat stejnou vodu vícekrát, což vede k celkovému snížení spotřeby.
V průmyslu představuje regenerace a čištění procesních odpadních vod pro mnoho aplikací udržitelnou alternativu k odběru sladké vody. V závislosti na způsobu použití je třeba překonat regulační překážky, ale stále více se prosazují uzavřené systémy průmyslové vody, kde se voda znovu využívá, a nikoli likviduje. Například chladicí voda z elektráren, která se často vypouští do řek při vysokých teplotách, může být upravena a znovu použita v rámci elektrárny, nebo dokonce znovu využita pro jiné aplikace, a to jak průmyslové, tak zemědělské.
Ekonomické investice potřebné pro tyto strategie ochrany se liší v závislosti na konkrétních technologiích, rozsahu realizace a stávající infrastruktuře. I když jsou pro opětovné využití vody nutné počáteční investice do systémů sběru a úpravy vody, často vedle přínosů pro udržitelnost přinášejí i dlouhodobé úspory nákladů. Je to především důsledek snížení odběru vody a nižších poplatků za likvidaci odpadních vod.
Pět kroků pro úsporu vody
V době zvýšené transparentnosti a zapojení zainteresovaných stran je ochrana vody projevem společenské odpovědnosti a péče o životní prostředí. Tato opatření mohou přilákat zainteresované strany, které upřednostňují udržitelnost, a mají ohlas u spotřebitelů, kteří jsou více nakloněni rozhodování o nákupu na základě výsledků společností v oblasti životního prostředí.
Průmysl může učinit těchto pět kroků ke snížení závislosti na sladké vodě, které mají pozitivní ekologický dopad:
- Proveďte audit efektivního využívání vody: Začněte tím, že provedete inventuru provozů, které spotřebovávají nejvíce vody. Poté vyhodnoťte spotřebu, úniky a možnosti opětovného využití.
- Řešte poruchy: Opravte úniky a poruchy zařízení, které plýtvají vodou, a pokračujte v monitorování spotřeby a určování oblastí, které je třeba zlepšit.
- Zavedení opětovného využití vody: Vodu recirkulujte v rámci výrobních procesů, kdykoli je to možné, nebo v rámci zařízení v uzavřeném systému. A upravujte odpadní vodu tak, aby mohla být opětovně použita pro jiné než pitné účely, jako je chlazení a zavlažování.
- Modernizujte neefektivní zařízení: Prozkoumejte a nainstalujte inovativní zařízení pro úsporu vody, abyste snížili její spotřebu.
- Spolupracujte s kolegy z oboru: Zapojte se do celoprůmyslových diskusí a iniciativ v oblasti úspory vody a využijte vládních pobídek a podpory.
Domácí uživatelé mohou podobné strategie úspory vody uplatňovat v každodenním provozu, takže pro ty, kteří se nezabývají průmyslovými provozy, je důležité tyto metody doma nepřehlížet.
Příklady ochrany přírody
Následující příklady ukazují úsporná opatření použitelná v jednotlivých odvětvích:
- Výroba: Zavedení chladicích systémů s účinným využitím vody, opětovné využití procesní vody a optimalizace čisticích procesů.
- Potraviny a nápoje: Instalujte technologie pro zpracování potravin šetřící vodu, snižte spotřebu vody při čištění a znovu využívejte vyčištěnou odpadní vodu k zavlažování.
- Výroba energie: Zavést pokročilé chladicí technologie, optimalizovat cirkulaci vody v chladicích systémech a znovu využívat průmyslovou odpadní vodu pro jiné než pitné účely.
Přijetím těchto přístupů mohou průmyslové podniky snížit spotřebu vody, snížit provozní náklady a přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.
Udržitelnost a ekonomické důsledky
Snížení odběru vody z řek, jezer a vodonosných vrstev pomáhá udržovat křehkou rovnováhu vodních ekosystémů, podporuje biologickou rozmanitost a chrání tyto životně důležité přírodní zdroje pro budoucí generace. Optimalizace procesů může společnostem také ušetřit peníze.
Kromě toho, že pomáhá chránit nejdůležitější životní zdroj, šetří přímo uhlíkovou stopu, protože snižuje potřebu úpravy a distribuce vody třetí stranou, které vyžadují energii.
Zavedení zásad oběhového hospodářství ve vodním hospodářství zahrnuje opětovné využití odpadních vod pro průmyslové účely, výrobu energie z odpadních vod a obnovu jezer.
Ochrana vody je zásadní ekologickou a strategickou ekonomickou příležitostí s významnými sociálními přínosy. Zavádění inovativních technologií, efektivních procesů a opětovné využívání vody umožňuje snižovat spotřebu, což je v souladu s celosvětovým úsilím o šetrné hospodaření s přírodními zdroji.