Přístroje řady produktů Fundamental pro výrobce originálních dílů
Správná technologie / výběr pro všechny výrobce zařízení, strojů a skidů
Plníme požadavky na přístroje od výrobců originálních dílů komplexně; především prostřednictvím naší řady Fundamental nabízející skvělou kvalitu bez přehnané složitosti a nákladů, ale také dalších produktů FLEX pro náročnější aplikace. Všechny jsou podporovány naším spolehlivým doručováním po celém světě, mezinárodním zastoupením a místní podporou.
Výhody
Přístroje řady produktů Fundamental jsou záměrně zjednodušeny pro jejich zamýšlené role u výrobců originálních dílů a nejsou nadměrně zatíženy
zbytečnými prvky, které pouze zvyšují náklady a složitost – přesto si stále zachovávají kvalitu bez kompromisů, aby se zabránilo potenciálně vážným následkům.Řada produktů Fundamental je součástí našeho portfolia FLEX – takže v případě potřeby lze bez problémů dodat složitější nebo přesnější nástroje z jiných výběrů FLEX pro náročnější aplikace.
Přístroje produktové řady Fundamental umožňují standardizaci pro opakující se množstevní prodeje od výrobců originálních dílů. Tyto „správné technologie / vhodné pro daný účel“ jsou ideální pro OEM produkty a projekty od čerpacích souprav a přístrojových lišt až po rozsáhlé renovace závodů.
Přístroje řady Fundamental se snadno vybírají, konfigurují a objednávají bez nadměrného výběru variant – kalibrace a uvedení do provozu je také jednoduché. Tyto jednozdrojové přístroje umožňují opakované sestavení s minimální křivkou učení.
Přístroje jsou k dispozici s rychlými a vysoce spolehlivými dodávkami, takže pevně stanovené plány výrobců originálních dílů nejsou nikdy ohroženy. Po počáteční dodávce jsou náhradní díly a podpora snadno dostupné pro zajištění nepřetržitého provozu závodu, bez ohledu na lokalitu.
Produkty řady Fundamental umožňují výrobcům originálních dílů cenově výhodně měřit všechny klíčové parametry procesu: průtok, teplotu, tlak a hladinu. Mnoho produktů je předkonfigurováno, takže instalace a uvedení do provozu jsou velmi rychlé. Mají také standardní výstupy – analogový 4–20 mA a přepínač PNP/NPN umožňující standardizované a jednoduché připojení.
Některé produkty řady Fundamental disponují také připojením IO-Link, které zajišťuje úsporu nákladu, přispívá ke zlepšení efektivity procesů a dostupnosti strojů.
Teplota, tlak, hladina, průtok IO-Link a řady produktů Fundamental
IO-Link představuje standard pro průmyslovou komunikační síť na krátkou vzdálenost, obousměrná, digitální, point-to-point (IEC 61131-9). Mezi výhody patří standardizovaná, redukovaná kabeláž, zvýšená dostupnost dat, vzdálená konfigurace a monitorování, jednoduchá výměna přístroje a pokročilá diagnostika. Sníží se náklady, zvýší se efektivita procesu a zlepší se dostupnost stroje. Všechna zařízení IO-Link se připojují ke svým masterům pomocí standardních tříjádrových nebo pětijádrových nestíněných kabelů do délky 20 m.