Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Bod měření pH se skleněným senzorem pro aplikace v odpadních vodách

Skleněný senzor pH s měřicím bodem pro aplikace v odpadních vodách

Předkonfigurovaná měřicí stanice pH se skleněným senzorem Memosens 2.0 pro časově úsporné sledování a řízení procesu.

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Ideální podpora vašich aplikací v oblasti odpadních vod s digitálním univerzálním senzorem Memosens CPS11E. Využijte výhod technologie Memosens 2.0 a maximální integrity procesu díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu. Díky velké flexibilitě Liquiline je navíc měřicí bod připraven na budoucnost podle vašich potřeb.

  • Technologie Digital Memosens 2.0

    Skutečný systém plug and play pro snadnou manipulaci a přehled o posledních osmi kalibracích a nastaveních.

  • Připravenost na prediktivní údržbu

    Díky zátěžové matici pH a technologii Heartbeat může měřící bod poskytovat plnou prediktivní údržbu. Díky převodníku nepotřebuje měřicí místo pro dálkové ovládání PLC, což nabízí maximální flexibilitu.

  • Flexibilita

    Modulární montážní systém umožňuje téměř jakýkoli typ upevnění v otevřených umyvadlech nebo kanálech. Úprava nebo rozšíření sestavy je možné kdykoli.

  • Certifikované pufrovací roztoky

    NIST sledovatelné pufrovací roztoky zajišťují nejlepší výkon a přesnost měření a nastavení.

Bundle in Detail

Přehled všech částí sady

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    1

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E- _ 7AAA2
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AA
    PTFE kruhová diafragma, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • 2

    Fixace:
    CYK10- _ _ _