Posílení hodnotového řetězce baterií
Pokroky v bateriových technologiích podporují udržitelnost v globálních dodavatelských řetězcích a zvyšují dostupnost a spolehlivost energie.
Ve zkratce
- Rostoucí počet datových center, nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů a zvýšená závislost na elektřině ve výrobě vytváří tlak na stávající elektrickou síť. Odborníci zkoumají technologie na zvyšování energetické účinnosti, jako jsou mikrosítě a bateriová úložiště, které by řešily problémy s přerušovanou dodávkou a kapacitou v době špičkové poptávky.
- Technologie baterií za posledních 50 let rychle pokročila, zejména díky rozšíření přenosných elektronických zařízení, přenosných počítačů a v poslední době také díky průmyslu elektrických vozidel.
- I když je lithium základním prvkem většiny moderních baterií, výzkumníci zkoumají i cenově dostupnější a reaktivnější alternativy, jako jsou sodíkové baterie.
Lithiové baterie
Průmysl výroby baterií zaznamenal v posledních desetiletích obrovský růst, který byl způsoben rostoucím významem přenosnosti a flexibility v každodenním životě. Moderní lithium-iontové (Li-ion) baterie začaly v malém, původně byly vyvinuty pro použití ve spotřební elektronice v 90. letech 20. století a nyní jsou základem mobilních telefonů, notebooků a dalších zařízení.
Spoluzakladatel společnosti Tesla Martin Eberhard učinil významný krok vpřed sestavením několika lithiových baterií pro pohon elektromobilů. Uvědomil si, že techniky používané k výrobě baterií pro notebooky lze přizpůsobit pro nákladově efektivní výrobu těchto mnohem větších baterií. Díky tomu ji společnost Tesla a další výrobci elektromobilů začlenili do stávajícího dodavatelského řetězce baterií. Vlajková loď Tesla Roadster z roku 2008 byla poháněna 6 831 li-ionovými bateriemi pro notebooky, které umožňovaly dojezd 400 km a maximální rychlost přes 200 km/h.
Kromě elektromobilů vedou obavy o klima k přechodu na udržitelné způsoby výroby energie, včetně větrné, solární a geotermální energie. Akumulátorové úložiště je nezbytné vzhledem k nepravidelné výrobě těchto zdrojů energie. Moderní lithiové baterie se také stále častěji používají k nepřetržitému napájení mikrosítí, které doplňují tradiční elektrickou síť. To je důležité zejména pro datová centra a další aplikace s požadavky na redundantní napájení.
Postřehy
První moderní elektromobily se staly praktickými díky spojení několika li-ionových baterií z notebooků do jedné větší bateriové sestavy.
Hodnotový řetězec lithiových baterií
Lithium při své cestě ze země na velkoobchodní a maloobchodní trhy prochází mnoha kroky a procesy, včetně těžby, rafinace, výroby baterií a přepravy. Cena lithiových baterií proto odráží všechny mezistupně. Větší lithiové baterie mohou být poměrně drahé. Například náhradní baterie pro model S společnosti Tesla stojí 8 000 až 10 000 USD.
Hodnotový řetězec baterií se skládá ze čtyř hlavních fází:
- Na vstupu: Horníci těží lithium, kobalt, mangan, fosfáty, nikl a grafit pro použití při výrobě Li-ion baterií.
- Střední část: Procesory a rafinerie vyrábějí katodové a anodové aktivní součástky a obchodníci s komoditami tyto aktivní součástky nakupují a prodávají společnostem, které montují bateriové články.
- Navazující: Výrobci baterií sestavují články do modulů, které se pak prodávají velkoobchodům nebo maloobchodním prodejcům.
- Konec životnosti: Recyklátory baterií rozkládají vybité baterie na jednotlivé součásti, které jsou znovu použity k výrobě nových baterií, pomocí různých metod.
Hornictví
Lithium se vyskytuje v komerčních množstvích především v Austrálii, Argentině, Bolívii a Chile. V Austrálii se otevřené jámy spodumenu používají ke zpracování většiny lithiové rudy. Důl Greenbushes v západní Austrálii je největším lithiovým dolem na světě, který ročně produkuje lithiový spodumen v hodnotě přibližně 5,6 miliardy USD.
Důl Greenbushes.
V Severní a Jižní Americe se lithium koncentruje ze salarních solanek, které se nacházejí pod prastarými solnými pláněmi. Výrobci vrtají do těchto slaných vodonosných vrstev a poté čerpají tekutinu do sušících vrstev, kde se většina z nich odpařuje a zanechávají za sebou soli lithia. Jiné minerály, jako je brom, mohou být také extrahovány z koncentrátů v sušícím loži.
Těžba lithia pomocí odpařování.
Zpracování a rafinace
Poté, co jsou suroviny vytěženy, musí být zušlechtěny do použitelných formátů. Podle agentury Bloomberg NEF jsou Čína, Jižní Korea a Japonsko zeměmi s nejvyšším počtem výrobců baterií na světě. Čína v současnosti dominuje globálnímu dodavatelskému řetězci pro Li-ion baterie, vyrábí 80 % všech Li-ion baterií, 70 % katod a 80 % anod. Čína navíc zpracovává a rafinuje více než polovinu světového lithia, fosfátu, kobaltu a grafitu.
Druhé, Jižní Korea a Japonsko, mají na svědomí výrazně menší produkci baterií. Jižní Korea vyrábí 15 % světových katodových elektrod a 3 % svých anodových elektrod, zatímco Japonsko představuje 14 % a 11 %.
Proces rafinace lithiové rudy přizpůsobuje postupy z výroby cementu, včetně mletí, kalcinace, mletí a sulfatace. Vyluhování a filtrace se používají k odstranění dalších minerálů, jako je oxid hlinitý, mangan a vápník. Tento proces pokračuje, dokud není získán uhličitan lithný v kvalitě pro baterie.
Výroba
Výroba baterie vyžaduje sestavení celého bateriového článku a případně sestavu článků. Mezi klíčové komponenty patří katoda, anoda a elektrolyt. Li-ion katody jsou primárně vyrobeny z lithia a anody z uhlíku. Každý článek obsahuje separátor a pouzdro pro uložení materiálů baterie, které je naplněno vodivým elektrolytem.
Anoda a katoda jsou vyrobeny vytvořením kaše, která se skládá z aktivního materiálu, vodivých činidel a pojiva. Kaše se poté nanese na fólii nebo fóliový substrát. Fólie se nařeže, ořízne a kalandruje, zplošťuje mezi dvěma tlakovými válci, aby pasovala na baterii, a později se suší. Rozpouštědlo se izoluje pro opětovné použití.
Jakmile jsou anoda a katoda dokončeny, je mezi ně instalován separátor. Poté se celé pouzdro naplní elektrolytickým gelem.
Vnitřní struktura lithium-iontové baterie.
Výzvy v dodavatelském řetězci
Mezi typickými výzvami dodavatelského řetězce má hodnotový řetězec baterií jedinečné vlastnosti, které vyžadují kritický dohled, aby byla zajištěna bezpečnost a udržitelnost. Za prvé, dodavatelské řetězce musí být pečlivě řízeny, aby byly zajištěny konzistentní dodávky solných roztoků, rud a dalších nezbytných surovin. Zatímco podstatná výroba baterií je soustředěna v Číně, suroviny pocházejí z celého světa, takže jakékoli přerušení přepravy může způsobit zmatek.
Kromě toho výrobní metody Li-ion baterií produkují pevný, kapalný a plynný odpad. To vytváří potenciál pro nepříznivé dopady na životní prostředí, zejména v regionech s laxními ekologickými omezeními.
Je velmi důležité prosazovat přísné normy pro výrobu, likvidaci a recyklaci Li-ion baterií kvůli jejich přirozenému riziku požáru nebo výbuchu. Padělané baterie z pochybných zdrojů mohou tato nebezpečí zhoršit.
Obtížná může být také recyklace Li-ion baterií. Přestože jsou tyto baterie považovány za nebezpečný odpad, mohou výrobci dosáhnout významných úspor energie opětovným použitím těchto baterií a zároveň eliminovat negativní dopady likvidace na životní prostředí.
Náklady na výrobu Li-ion baterií jsou vysoké vzhledem k požadované kvalitě surovin, důrazu na kontrolu kvality, složitým výrobním postupům a objemové náročnosti. Například k výrobě jedné tuny čistého lithia bateriového typu je potřeba 289 tun rudy, 750 tun solanky nebo 28 tun Li-ion baterií.
Postřehy
Na výrobu jedné tuny bateriového lithia je potřeba 289 tun rudy, 750 tun solanky nebo 28 tun Li-ion baterií.
Vědci zkoumají proveditelnost sodíkových iontových baterií k řešení těchto problémů. Sodík je mnohem hojnější než lithium, snáze se těží a je výrazně levnější. Navíc je méně těkavý a stabilnější.
Průtokové baterie, které ukládají energii v kapalném elektrolytu, jsou také předmětem studie pro použití při skladování energie v síti. Tyto typy baterií se skládají ze dvou nebo více nádrží pro zadržování elektrolytu, přičemž je čerpán přes elektrochemický článek k výrobě elektřiny.
Sodno-iontové články a průtokové baterie však mají ve srovnání s Li-ion bateriemi nižší hustotu energie na objem a hmotnost. Jsou také méně účinné, což vede k méně spolehlivým koncovým aplikacím. Proto v dohledné budoucnosti zůstávají Li-ion baterie primární technologií volby.
Elektrizující budoucnost
Li-ion baterie způsobily revoluci v přenosném napájení a umožnily transformační technologie, jako jsou chytré telefony, elektrické nářadí, elektromobily a mikrosítě. Jak se svět posouvá směrem k obnovitelné energii a elektrické mobilitě, poptávka po bateriích bude jen růst. Složitý a globálně propojený hodnotový řetězec lithiových baterií však představuje významné výzvy.
Globální udržitelnost vyžaduje zajištění etického získávání surovin, zmírnění dopadů na životní prostředí během výrobního procesu a řešení problémů s recyklací baterií. Zatímco elektrochemické alternativy, jako jsou sodno-iontové baterie, nabízejí příslib, technologie Li-ion zůstává dominantní silou v oblasti baterií. Li-ion baterie jsou pouze jednou složkou globální energetické transformace a úsilí o snížení emisí uhlíku do roku 2050.
Plánujete projekt? Proberte své výzvy s naším odborníkem.
Naši místní odborníci z Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci.
Často kladené otázky
Průmysl výroby baterií zaznamenal v posledních desetiletích obrovský růst, který byl způsoben rostoucím významem přenosnosti a flexibility v každodenním životě. Moderní lithium-iontové (Li-ion) baterie začaly v malém, původně byly vyvinuty pro použití ve spotřební elektronice v 90. letech 20. století a nyní jsou základem mobilních telefonů, notebooků a dalších zařízení.
Spoluzakladatel společnosti Tesla Martin Eberhard učinil významný krok vpřed sestavením několika lithiových baterií pro pohon elektromobilů. Uvědomil si, že techniky používané k výrobě baterií pro notebooky lze přizpůsobit pro nákladově efektivní výrobu těchto mnohem větších baterií. Díky tomu ji společnost Tesla a další výrobci elektromobilů začlenili do stávajícího dodavatelského řetězce baterií. Vlajková loď Tesla Roadster z roku 2008 byla poháněna 6 831 li-ionovými bateriemi pro notebooky, které umožňovaly dojezd 400 km a maximální rychlost přes 200 km/h.
Kromě elektromobilů vedou obavy o klima k přechodu na udržitelné způsoby výroby energie, včetně větrné, solární a geotermální energie. Akumulátorové úložiště je nezbytné vzhledem k nepravidelné výrobě těchto zdrojů energie. Moderní lithiové baterie se také stále častěji používají k nepřetržitému napájení mikrosítí, které doplňují tradiční elektrickou síť. To je důležité zejména pro datová centra a další aplikace s požadavky na redundantní napájení.
Postřehy
První moderní elektromobily se staly praktickými díky spojení několika li-ionových baterií z notebooků do jedné větší bateriové sestavy.