Škálování infrastruktury pro přidání zeleného vodíku
Zatímco jsou průmyslové vodíkové technologie v počátečních fázích vývoje, představují významnou příležitost pro rozšíření globální energetické infrastruktury a snížení emisí uhlíku.
Ve zkratce
- Zelený vodík, vyráběný z obnovitelné energie, je klíčovým nástrojem pro dosažení nulových čistých emisí, ale široké přijetí čelí problémům v oblasti infrastruktury.
- Překonání těchto výzev vyžaduje investice do výzkumu, spolupráci napříč průmyslovými odvětvími a silnou vládní podporu.
- Infrastruktura potrubí je pro manipulaci s vodíkem omezená a využití stávající infrastruktury zemního plynu představuje jedinečné výzvy. Šedý vodík je v největším množství mezi vyrobeným vodíkem, ale jeho výroba uvolňuje skleníkové plyny. Proto je preferována výroba zeleného vodíku elektrolýzou, ale její životaschopnost vyžaduje zvýšení kapacity a účinnosti elektrolyzéru, dopravní a skladovací infrastruktury a dostupné obnovitelné zdroje energie.
- Zelený vodík poskytuje výhody, jako je dlouhodobé skladování energie a schopnost generovat dodatečnou elektřinu během špičkové poptávky, což je dobře spárováno se systémy řízení inteligentní sítě. Může také pohánět vozidla a průmyslové procesy.
- Objemová hustota energie vodíku je ve srovnání s fosilními palivy nízká, ale je mnohem vyšší než u baterií. Navíc je jeho hustota energie vyšší než u fosilních paliv. Tyto kombinované výhody činí z vodíku atraktivní palivo pro dálkovou kamionovou dopravu, letectví a kosmonautiku, kde je třeba maximalizovat užitečné zatížení.
- Vlády po celém světě zavádějí politiky k urychlení zavádění zeleného vodíku, včetně financování výzkumu, nabízení výrobních pobídek a nařízení jeho použití v určitých aplikacích.
Rámec pro trh se zeleným vodíkem
Globální tlak na snižování skleníkových plynů vyhnal vodík – konkrétně zelený vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů energie – do centra pozornosti. Zatímco je vodíková ekonomika stále v plenkách, představuje příležitost pro udržitelnější dopravu, průmyslové procesy a výrobu energie. Uskutečnění těchto výhod však vyžaduje překonání několika infrastrukturních problémů po proudu výroby.
Široké přijetí zeleného vodíku bude vyžadovat pokračující investice do výzkumu a vývoje, meziorganizační spolupráci týkající se výroby a spotřeby a robustní politické rámce.
Bezpečnostní výzvy
Za prvé, stávající infrastruktura zemního plynu – včetně potrubí, skladovacích zařízení a přepravních sítí – musí být přepracována nebo nahrazena, aby se s vodíkem manipulovalo bezpečně a efektivně kvůli jeho jedinečným chemickým vlastnostem. Molekuly vodíkového plynu jsou nejmenší ze všech typů, což je činí náchylnými k úniku. To vyžaduje použití specializovaných materiálů a těsnicích technik, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní přeprava a skladování. Kromě toho může vodík oslabit materiálově nekompatibilní konstrukce potrubí a nádob a téměř neviditelný plamen při zapálení téměř znemožňuje jeho zjištění na denním světle, což představuje bezpečnostní riziko.
Konstrukce vodíkových potrubí vyžaduje přísná materiálová hlediska kvůli jedinečným molekulárním vlastnostem plynného vodíku.
Skladování a přeprava představuje další logistické složitosti. Když je místo, ať už při skladování nebo na palubě plavidla pro přepravu, nízká objemová hustota energie vodíku ve srovnání se zemním plynem a kapalnými fosilními palivy vyžaduje extrémní podmínky – buď kompresi při tlaku až 700 barů (10 500 psi), nebo zkapalnění při teplotách při nebo pod -253 °C (-423,4 °F). Zadržování vodíku v obou stavech je energeticky náročné, což přináší další požadavky na vybavení, energii a náklady na dlouhodobé skladování a přepravu.
Řešení problémů s plynovodem vyžaduje investice do specializovaných materiálů odolných vůči vodíkovému křehnutí, zatímco skladovací a přepravní hlavolam si vynucuje složité výpočty energetické účinnosti a rozhodování na základě mnoha proměnných.
Výrobní požadavky a společenské faktory
V současnosti se většina výroby vodíku spoléhá na extrakci z fosilních paliv prostřednictvím procesů, jako je parní metan a autotermální reformování. Ve svých nejjednodušších formách tyto procesy produkují šedý vodík, který se tak nazývá proto, že obsahuje oxid uhličitý a další skleníkové plyny, které podkopávají ekologické přínosy vodíku. Tento odpadní plyn lze zachytit – čímž se získá modrý vodík – ale jeho zachycení, přeprava a skladování je nákladné.
Produkce zeleného vodíku tyto problémy odstraňuje, ale přináší potřebu značných investic do elektrolyzérů – typicky protonové výměnné membrány nebo alkalického typu – kapacity, síťové infrastruktury a dalších ekosystémových investic do rovnováhy elektrárny. Elektrolýza využívá elektřinu k rozdělení molekul vody na vodíkové a kyslíkové složky, přičemž vodík se shromažďuje a neškodný plynný kyslík se uvolňuje do atmosféry nebo se dále zpracovává pro jiné průmyslové využití. Při napájení z obnovitelných zdrojů energie – jako je větrná, solární nebo vodní elektrárna – je výsledný vodík zelený a udržitelný.
K výrobě zeleného vodíku se používá elektrolýza vody poháněná obnovitelnou energií.
Napájení sítě elektřinou vyrobenou ze zeleného vodíku představuje určité problémy, protože vyžaduje novou energetickou infrastrukturu a bezproblémovou integraci do stávajících energetických systémů. Tato integrace je stále potřebnější. Populace se obrací k inteligentním sítím, řešením pro skladování energie a sofistikovaným systémům energetického managementu, aby vyvážila rostoucí poptávku po obnovitelné energii, protože poptávka kolísá a není v souladu s přerušovanou dodávkou.
Přestože vodík zaostává za tradičními fosilními palivy, pokud jde o náklady na jednotku energie, očekává se, že jeho cena bude v nadcházejících desetiletích klesat. To lze přičíst vývoji technologií výroby a používání, realizaci veřejných a soukromých investic do infrastruktury a rozsáhlé standardizaci bezpečnostních postupů.
Přitažlivost trhu se zeleným vodíkem
Navzdory těmto výzvám je ekonomika zeleného vodíku přesvědčivá díky svému nulovému potenciálu. Ve spojení s čistými výrobními postupy může být vodní pára jedinou emisí vodíku z obnovitelných zdrojů, čímž se plyn stává klíčovou složkou pro dosažení emisních cílů a zmírnění změny klimatu.
Postřehy
Ve spojení s čistými výrobními postupy je vodní pára jedinou emisí obnovitelného vodíku při použití v palivových článcích, čímž se plyn stává klíčovou složkou pro dosažení emisních cílů a zmírnění změny klimatu.
Kromě toho lze vodík skladovat v různých formách po delší dobu, aniž by docházelo k nevýhodám energetické degradace baterií – na úkor nižší účinnosti výroby elektřiny při krátkodobém skladování – což řeší problémy s přerušováním přímých obnovitelných solárních a větrných zdrojů. Tento uložený vodík pak lze využít k výrobě elektřiny v obdobích špičkové poptávky, ke zvýšení stability a spolehlivosti sítě nebo k pohonu vozidel nebo průmyslových procesů. Schopnost flexibilně skladovat a odesílat obnovitelnou energii je klíčovou součástí úspěšného provozu energetických sítí s obnovitelnými zdroji.
Vodík je účinný mechanismus dlouhodobého skladování obnovitelné energie, který je často omezen na výrobu v určitých obdobích a ročních obdobích.
Kromě výroby elektřiny má vodík širokou škálu dalších využití, od pohonu těžkých vozidel a průmyslových procesů až po vytápění domácností a dalších budov. V sektoru dopravy nabízejí vozidla s vodíkovými palivovými články alternativu s nulovými emisemi k dieselovým nákladním automobilům a autobusům, poskytují větší dojezd a rychlejší dobu doplňování paliva ve srovnání s elektromobily vybavenými bateriemi. Zejména pro dálkovou kamionovou dopravu představuje hmotnost baterie a dlouhé doby nabíjení logistické a ekonomické překážky.
Dálková kamionová doprava je hlavním případem použití zeleného vodíku.
V průmyslu lze vodík používat jako čistou surovinu pro výrobu čpavku a dalších chemikálií, čímž se snižuje závislost na procesech založených na fosilních palivech v odvětvích, jako je výroba oceli, výroba cementu a výroba hnojiv.
Vládní podpora
Vlády po celém světě si uvědomují transformační potenciál vodíku a v důsledku toho zavádějí politiky a pobídky k urychlení jeho zavádění. Příklady zahrnují přímé financování výzkumu a vývoje, daňové úlevy na výrobu a používání vodíku a mandáty pro přimíchávání vodíku do stávajících sítí zemního plynu, kde je to možné, jako přechodné opatření.
Postřehy
Vlády na celém světě zavádějí politiky a pobídky k urychlení ekologického vodíkového hospodářství prostřednictvím přímého financování výzkumu a vývoje a daňových úlev na výroba a využití vodíku.
Evropská unie například představila svou strategii pro vodík, jejímž cílem je vytvořit kompletní vodíkový hodnotový řetězec, včetně plánu na instalaci 40 gigawattů kapacity elektrolyzéru do roku 2030. Mezitím Japonsko a Jižní Korea oznámily ambiciózní plány stát se společnostmi poháněnými vodíkem. . Objevuje se také mezinárodní spolupráce s cílem harmonizovat normy a předpisy, což usnadňuje přeshraniční obchod s vodíkem.
Časová osa pro škálování a globální poptávku po vodíku
Zatímco časová osa plné realizace vodíkové ekonomiky zůstává nejistá, většina odborníků předpovídá významný růst v nadcházejících desetiletích. Hydrogen Council, globální iniciativa vedená generálním ředitelem, předpokládá, že vodík by mohl do roku 2050 pokrýt až 24 % celosvětové poptávky po energii, přičemž trh dosáhne 2,5 bilionu dolarů ročně. Tento růst musí být poháněn souběhem faktorů, včetně technologického pokroku ve výrobě a skladování vodíku, klesajících nákladů na obnovitelné zdroje energie a stále přísnější vládní politiky v oblasti klimatu.
Životaschopnost ekologického vodíkového hospodářství také závisí na dostupnosti obnovitelných zdrojů energie a rozvoji účinné infrastruktury. Zatímco výroba zeleného vodíku je v současné době z velké části podporována vládními pobídkami, předpokládá se, že náklady budou klesat, jak se technologie zdokonalují, dosahují se úspory z rozsahu a celosvětová poptávka po vodíku roste. Americká vláda se například zaměřuje na náklady ve výši 2 USD/kg do roku 2026 a 1 USD/kg do roku 2031.
Podobně jako tomu, jak se baterie a solární panely vyvíjely v předchozích dvou desetiletích, představují technologie vodíkové energie z velké části nevyužitou příležitost pro efektivitu a růst v blízké budoucnosti. Očekává se, že s klesajícími výrobními náklady a rozšiřováním infrastruktury bude vodík postupně pronikat do dalších odvětví, čímž se nakonec sníží emise uhlíku v energetickém systému.
Ekonomika zeleného vodíku závisí na spolupráci a spolupráci
Úspěšné škálování trhu s vodíkovou energií závisí na spolupráci mezi výzkumnými institucemi, vládami a průmyslovými subjekty. Jasné a konzistentní politické rámce, které poskytují dlouhodobou jistotu, jsou zásadní pro přilákání investic a podporu nízkouhlíkových inovací, zatímco mezinárodní spolupráce je zásadní pro stanovení globálních norem a předpisů, které usnadňují přeshraniční obchod s vodíkem.
Kromě pobídkového a trvalého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje bude pro široké přijetí vodíku nezbytné překonat technické překážky – jako je zlepšení účinnosti a snížení nákladů na elektrolyzéry, navržení energeticky účinnějších technologií tlakování a zkapalňování vodíku a vývoj dostatečných potrubí. stávající fosilní paliva.
A konečně pokračující standardy, politiky a vzdělávání týkající se bezpečné výroby, skladování a manipulace s vodíkem pomohou vybudovat nezbytnou důvěru veřejnosti a podpoří pozitivní vnímání čistého energetického potenciálu paliva. I když přetrvávají značné problémy s přijetím, výhled vodíkové ekonomiky je jasný. Řešením omezení infrastruktury, podporou technologického pokroku a zaváděním podpůrných politických rámců může zelený vodík hrát klíčovou roli při snižování emisí uhlíku v nadcházejících desetiletích.
Plánujete projekt? Proberte své výzvy s naším odborníkem
Naši odborníci z Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci
Nejčastější dotazy
Globální tlak na snižování skleníkových plynů vyhnal vodík – konkrétně zelený vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů energie – do centra pozornosti. Zatímco je vodíková ekonomika stále v plenkách, představuje příležitost pro udržitelnější dopravu, průmyslové procesy a výrobu energie. Uskutečnění těchto výhod však vyžaduje překonání několika infrastrukturních problémů po proudu výroby.
Široké přijetí zeleného vodíku bude vyžadovat pokračující investice do výzkumu a vývoje, meziorganizační spolupráci týkající se výroby a spotřeby a robustní politické rámce.