Projektový management ve farmaceutickém průmyslu klade před provozovatele množství výzev, z nichž jen málo je tak komplexních jako přenášení klinických inovací do výrobního měřítka. Během konstrukce provozů se instaluje a kvalifikuje mnoho průmyslových měřicích přístrojů. Jakmile jsou přístroje uvedeny do provozu, musí se pravidelně udržovat, ověřovat a kalibrovat. Naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti projektového plánování a projekčních činností optimalizují nastavení provozu prostřednictvím časné standardizace, která zkrátí dobu do uvedení na trh a optimalizuje průběžné náklady.
Klíčová fakta
O 3 týdny
kratší čas nákupů
díky dokonale navrženým přístrojovým balíčkům
Zjistěte, jak můžete standardizovat své projekty
Odborná partnerská spolupráce
V kterémkoli farmaceutickém projektu roste kritičnost a složitost společně s objemovým měřítkem a stupněm integrace do provozu. Výběr a kalibrace správného přístroje pro každou aplikaci mohou být problematické, ale mají zásadní důležitost pro zajištění optimálního provádění příslušných měřicích úloh.
Naše expertíza v předmětném oboru
Začlenění našich odborně znalých a zkušených inženýrů do projektu v jeho časné fázi může snížit složitost a kritičnost během konstrukce a rovněž posílit průběžnou účinnost provozu.
- Zvolte správný přístroj pro každou aplikaci
- Omezte odstávky spojené s kalibrací a zajistěte trvalou shodu s předpisy prostřednictvím důsledně projektovaných kalibrací
- Zvyšte celkovou účinnost pomocí návrhu koncepce provozní sběrnice
Optimalizované plánování
Standardizace přístrojů je klíčová pro zjednodušení farmaceutických projektů velkého rozsahu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Projektový manažer ze společnosti Endress+Hauser zapojený do projekčního týmu může pomoci dosáhnout harmonizované instalované báze a zaručit, že se všichni dodavatelé budou řídit katalogem standardních přístrojů bez ohledu na umístění jejich výrobních provozů.
- Navažte s námi spolupráci od samého počátku projektu pro zajištění integrované standardizace v celém jeho rozsahu
- Pořizujte standardní přístroje vyhovující celosvětově platným kvalitativním standardům společnosti Endress+Hauser
Hladká implementace
Jakmile je fáze plánování dokončena, musí se plány validovat a implementovat, aby se zajistilo jejich včasné provedení s efektivně vynaloženými náklady.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naši projektoví manažeři mohou urychlit spuštění provozu a pomohou zaručit výkonnost a efektivitu probíhajících operací.
- Získejte podporu pro testování při převzetí systému (FAT), konečnou validaci a uvedení do provozu
- Zaveďte jasně definované a dokumentované koncepce kalibrací, údržby a zajišťování shody s příslušnými předpisy
Výhody
Plánujte, řiďte a optimalizujte své procesy společně s našimi odborníky. Nejenže vám mohou nabídnout kompletní sortiment v oblasti instrumentace, ale disponují rovněž rozsáhlým průmyslovým know-how, které vám pomůže snížit komplexnost vašich projektů ve farmaceutickém odvětví. Naši inženýři se vždy snaží nalézt nejvhodnější řešení pro vaše požadavky.
Klíčová fakta
O 80 %
méně typů měření teploty prostřednictvím standardizace
Klíčová fakta
3 %
z počátečních investic ušetřeno na ročních provozních nákladech prostřednictvím standardizace
Klíčová fakta
100%
vzájemně kompatibilní přístroje vyhovující požadavkům uživatele – hned napoprvé v dokonalém konstrukčním uspořádání
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser partnersky spolupracuje se zákazníky od fáze projekčních činností přes uvedení do provozu až po provozní optimalizaci. Tím nejen umožňuje, aby se u projektů plánování a vývoje provozů plnily časové a rozpočtové cíle, ale rovněž minimalizuje průběžné provozní náklady a odstávky provozu.
- Začlenění inženýrů ze společnosti Endress+Hauser do projekčního týmu kvůli standardizaci nejvhodnějších přístrojů
- Začlenění návrhu fieldbus komunikace a kalibrací pro maximální dostupnost technologie
- Optimalizované řízení dodavatelského řetězce, harmonizované certifikační a dokumentační procesy pro minimalizaci provozních nákladů