Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

RPS24
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Automatický vzorkovač kapalných vzorků,
stacionární, teplota vzorku řízena
termostatem.
Objem vzorku: 20-9999 ml.
Peristaltické čerpadlo.
Obběr vzorku řízen: časem, průtokem,
množstvím průtoku, dle události.
Vstup: 2x digitální, 1x analogový 0/4-
20mA.
Výstup: 2x digitální.
ŠxVxH:800x1300x700 mm.
Hmotnost: cca 135 kg.
:: Činnost řízena pomocí menu,rychlé
nastavení.
:: Včetně sací hadice,ID10mm.