Výrobky
Hladina
Měření hladiny pomocí tlaku
Back to Hladina
Měření hladiny pomocí tlaku
Kontinuální měření hladiny pomocí převodníku diferenčního tlaku
F
L
E
X
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
New
Porovnat
Přesnost
Standard: up to 0.075 %
Procesní teplota
-70°C...+250°C (-94°F...+482°F)
Rozsah měření tlaku
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Hlavní smáčené díly
316L
Materiál procesní membrány
316L
Měřicí senzor
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Přesnost
0,075 % pro jednotlivý senzor, „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor
Procesní teplota
−25...+150 °C (−13...+302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
60 bar (900 psi)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Materiál procesní membrány
Keramika 316L, AlloyC
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1.5 psi až 600 psi)
Přesnost
0,075 % pro jednotlivý senzor, „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor
Procesní teplota
−40...+125 °C (−40...+257 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
160 bar (2400 psi)
Rozsah měření tlaku
400 mbar ... 10 bar (6 psi ... 150 psi)
Hlavní smáčené díly
316L, Alloy C
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC,
Měřicí senzor
400 mbar až 10 bar (6 psi až 150 psi)
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,075 % Platinová kalibrace: do 0,055 %
Měřicí rozsah
30 mbar až 40 bar (0,45 psi až 600 psi)
Procesní teplota
−40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)
Rozsah měření tlaku
30 mbar až . 40 bar (0,45 psi až 600 psi)
Teplotní rozsah média
−40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)
Hlavní smáčené díly
316L, slitina C
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC, Gold
Materiály smáčených částí
316L, slitina
Měřicí senzor
10 mbar až . 40 bar (0,15 psi až 600 psi)
Max. chyba měření
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Měřicí rozsah
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Procesní teplota
−40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)
Rozsah měření tlaku
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Hlavní smáčené díly
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Max. procesní tlak
420 bar (6 300 psi)
Materiál procesní membrány
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Materiály smáčených částí
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Měřicí senzor
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Přesnost
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Procesní teplota
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC, Gold
Měřicí senzor
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Přesnost
Standardní: do 0,1 %
Procesní teplota
−40 °C až 400 °C (−40 °F až 752 °F)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Hlavní smáčené díly
316L, slitina C, tantal, Monel PTFE, zlato
Materiál procesní membrány
316L, slitina C, tantal, Monel PTFE zlato
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Postupné ukončování - Zobrazit nástupce
Zpět
Produkt se postupně vyřazuje
Dostupné nové alternativy
Směrnice pro postupné vyřazování
Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.
Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).
Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.
Status produktu
Kořen produktu
PMD55
název
Diferenční tlak
Deltabar PMD55
Status produktu
In phase out
Datum vyřazení
12/2024
Zastavení objednávky
6/2027
Náhradní snímač do
not applicable
Kalibrace do
not applicable
Dostupnost náhradních dílů
7/2030
Oprava do
7/2030
Poradenství v oblasti údržby
Porovnat
Přesnost
0,1 % „PLATINUM“ 0,075 %
Procesní teplota
−40 °C ... 85 °C (−40 °F ... 185 °F)
Rozsah měření tlaku
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Hlavní smáčené díly
316L
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC,
Měřicí senzor
10 mbar až 40 bar (0.15 až 580 psi)
Postupné ukončování - Zobrazit nástupce
Zpět
Produkt se postupně vyřazuje
Dostupné nové alternativy
Směrnice pro postupné vyřazování
Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.
Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).
Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.
Status produktu
Kořen produktu
PMD75
název
Diferenční tlak
Deltabar PMD75
Status produktu
In phase out
Datum vyřazení
12/2024
Zastavení objednávky
6/2027
Náhradní snímač do
not applicable
Kalibrace do
not applicable
Dostupnost náhradních dílů
7/2030
Oprava do
7/2030
Poradenství v oblasti údržby
Porovnat
Přesnost
Standard: 0,05 % Platina: až 0,035 %
Procesní teplota
−40 °C ... 85 °C (−40 °F ... 185 °F)
Rozsah měření tlaku
10 mbar až 250 bar (0.15 psi až 3 750 psi)
Hlavní smáčené díly
Slitina C276 316L Monel Tantal
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC, Tantal, zlato–rhodium
Měřicí senzor
10mbar...40bar (0.4inH2O...600psi)
Výběr specifických produktů pro danou aplikaci
Pomocí našeho vyhledávače produktů můžete vyhledat správné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty. Nástroj Applicator vám pomůže provést individuální výběr produktu podle vaší aplikace.
O měření hladiny pomocí tlaku
Osvědčené použití v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích: Převodníky diferenčního tlaku nabízejí možnost kontinuálního měření výšky hladiny a měření objemu a hmotnosti kapalin. Jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak pro standardní aplikace, tak pro aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami.
Princip měření
Pro měření diferenčního tlaku v aplikacích měření hladiny náplně měří modul snímače hydrostatický tlak, který se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na hladině náplně vlivem gravitace. Druhý modul snímače měří tlakovou výšku. Z těchto digitálních hodnot se ve vysílači vypočítá hladina.
Výhody
Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace. Procesní teploty od -70 do +400 °C jsou možné s membránovými těsněními. Lepší dostupnost procesu a minimalizace bezpečnostních rizik díky elektronickému systému diferenčního tlaku.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše