Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana pro ochranu proti přepětí

Přepěťová ochrana pro ochranu proti přepětí
2 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Přepěťová ochrana

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

O přepěťové ochraně

Využitelnost technologie je velmi důležitá, neboť i velmi krátké poruchy ve výrobě mohou způsobit vysoké ztráty tržeb. Proto musí být zaručena příslušná ochrana zařízení, např. ochrana proti napěťovým rázům, a rovněž vysoká využitelnost provozních technologií. Přímý a nepřímý úder blesku a rovněž přepínací operace v rámci procesu mohou generovat napěťové přetížení v napájecích vedeních a komunikačních obvodech, jako například v systémech provozní sběrnice.

Popis sortimentu

Naše portfolio prvků přepěťové ochrany poskytuje:

  • přepěťovou ochranu pro montáž na DIN lištu;
  • přepěťovou ochranu pro instalaci do venkovního prostředí;
  • přepěťovou ochranu pro signální kabely;
  • přepěťovou ochranu pro komunikační vedení provozních sběrnic;
  • přepěťovou ochranu pro napájecí vedení.

Přepěťová ochrana se používá především v procesní automatizaci a v měřicí a komunikační technologii v chemickém průmyslu a farmacii, vodohospodářství a čištění odpadních vod, jakož i v potravinářském průmyslu.

Princip měření

Přepěťová ochrana slouží k ochraně elektronických součástek v polních přístrojích před zničením. Zaručuje, aby přepěťové rázy, ke kterým dochází v signálních kabelech (např. 4 až 20 mA), v komunikačních vedeních provozních sběrnic (HART, PA, FF) a v napájecích vedeních, byly bezpečně odváděny do zemnicích systémů. Funkčnost elektronické součásti určené k ochraně tak není ovlivněna, protože díky připojení ochranné jednotky bez impedance nelze zavést rušivé poklesy napětí.

Výhody

  • Volitelně k dispozici se schválením jiskrové bezpečnosti ATEX a SIL2
  • Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro montáž do venkovního prostředí nebo na DIN lištu
  • Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro napájecí vedení, signální kabely a komunikační vedení provozních sběrnic
  • Zvýšená využitelnost technologie, protože přepěťová ochrana je dokonale přizpůsobena elektronickým součástem v procesní automatizaci a technologii procesního měření

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Stahovat
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Stahovat