Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture surge arrester HAW569

HAW569 surge protective device

Surge protective device for installation in the field device for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval

HAW569
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Oblast použití

The HAW569 surge arrester is suitable for protecting the electronics of field devices against damage caused by overvoltage. Surges occurring on signal lines (e.g. 4 to 20 mA), fieldbus communication lines (HART, PA, FF) and power supply lines are safely limited or discharged to earth.
The functionality of the transmitter or the electronics to be protected is unaffected, since no problematic voltage drop occurs due to the impedance-free connection of the protective devices.

Typical applications for the HAW569 are found in process automation in the chemical, pharmaceutical, oil & gas industries as well as in water and wastewater treatment.

Výhody

  • Compact surge arrester for signal, communication and power supply cables - also available for hazardous areas

  • Increased plant availability through reliable protection of measuring instruments – direct mounting in the field transmitter for simple and rapid integration

  • Hazardous area versions (Ex ia/Ex d)

  • For safety-related applications up to SIL 2 (optional)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu