Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Loop-powered process indicator RIA14 for field installation

RIA14 process indicator

Loop-powered Ex d process indicator as field device for 4 to 20 mA signals, HART® transparent

RIA14
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1× analogový 4–20 mA

  • Výstup

    1× otevřený kolektor

  • Displej

    LCD 20 mm (0.79")
    5 znaků
    Sloupcový diagram
    Textové zobrazení

  • Napájení

    Smyčkové napájení

Oblast použití

The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. An additional bar graph gives a quick process overview and a plain text field displays further information like the engineering unit or TAG. Limit value infringements are also signalized and an open collector can be switched. No separate power supply is required, the indicator is powered directly from the 4...20 mA loop. The housing is available in aluminum and in stainless steel as well as with an optional Ex d approval.

Microcontroller controlled display unit in single chamber field housing with illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.

Výhody

  • Display of 4 to 20 mA measured values

  • 5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight

  • No external power supply required

  • Versions: Die-cast aluminum housing or stainless steel housing

  • Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box

  • International approvals; marine approval

  • Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products